(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンターシンク90°-E6819TIN-セット Z3711TIN【6個入り】

カウンターシンク90°-E6819TIN-セット Z3711TIN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,535円
税込単価
22,589円

【特長】・HSS-TiN・フォームC・右ねじれ・90°面取り角・Φ6.3~20...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    穴面取り
  • カウンターシンク:
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 外周刃有無:
  • 工具材種:
    ハイス
  • コーティング:
    TiN
  • 最大穴面取り径(mm):
    6.3-20.5
  • 最小穴面取り径(mm):
    1.5-3.5
  • シャンクタイプ:
    ストレートシャンク
  • 規格:
    DIN 335
  • トラスココード:
    138-3078
  • 最大のリーマー(Ø mm):
    6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5
  • 最小のリーマー (Ø mm):
    1.5/2.0/2.5/2.8/3.2/3.5
  • 特長:
    HSS、TiN、フォームC、右ねじれ、面取り角90°、? 6,3~20,5 mm
  • 片刃・両刃:
    片刃

型番

Z3711TIN-6.3-20.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番最大のリーマー(φmm)最小のリーマー (φmm)
Z3711TIN-6.3-20.5
(ストレートシャンク)
6.31.5
8.32.0
10.42.5
12.42.8
16.53.2
20.53.5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z3711TIN-6.3-20.5

1パック

6個入り

20,535( 22,589円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HSS-TiN
・フォームC
・右ねじれ
・90°面取り角
・Φ6.3~20.5mm

カタログ

 

Loading...

Z3711TIN-6.3-20.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンク90°-E6819TIN-セット Z3711TINの型番Z3711TIN-6.3-20.5のページです。
型番Z3711TIN-6.3-20.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンターシンク90°-E6819TIN-セット Z3711TIN

カウンターシンク90°-E6819TIN-セット Z3711TIN

    TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット

    TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°6サイズセット

      カウンターシンク(DLCコーティング)セット

      カウンターシンク(DLCコーティング)セット

        面取りカッター ジェントルメン

        面取りカッター ジェントルメン

          カウンターシンク(窒化チタンアルミナコーティング)セット

          カウンターシンク(窒化チタンアルミナコーティング)セット

            富士元 Rスペシャル シャンクΦ32

            富士元 Rスペシャル シャンクΦ32

              富士元 Rスペシャル シャンクΦ20

              富士元 Rスペシャル シャンクΦ20

                ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

                ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

                  カウンターシンクセット TiNコーティング 6本組

                  カウンターシンクセット TiNコーティング 6本組

                    面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)

                    面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)

                      メーカー ワルタータイテックス ミスミ イリックス 富士元工業 イリックス 富士元工業 富士元工業 イリックス イリックス トラスコ中山
                      通常価格 20,535円 11,730円 36,267円 26,436円 48,132円 44,203円 44,203円 3,900円 28,311円 3,332円
                      通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                      用途 穴面取り セット品・その他 - - - - - 穴面取り 穴面取り 穴面取り / 面取り・横走り
                      カウンターシンク - - - -
                      面取り刃両角(θ)(°) 90 90 90 - 90 - - 90 90 90
                      外周刃有無 - - - -
                      工具材種 ハイス ハイス - - - - - ハイス ハイス ハイス

                      カウンターシンク90°-E6819TIN-セット Z3711TINのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                      タップ加工などの面取り
                      評価 4.0満足度:4.02019/07/10
                      6種類のサイズで使い分けができて便利です。保管も1ケースに納まり、場所も取らず良いと思います。また3刃なので加工も安定しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました