(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,470円 ~ 66,047円  特別価格 
税込価格
31,317円 ~ 72,652円  特別価格 

【特長】・φ160mmコアドリルで約65穴が可能です。・強力振動でモルタル穴あ...

詳細情報を確認する

  • 充電式:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
電圧(V)
重量(g)
販売セット内容
無負荷回転数高速(min-1)
無負荷回転数低速(min-1)
最大締付トルク高速(N・m)
最大締付トルク低速(N・m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
振動数(回/分)高速
振動数(回/分)低速
容量(Ah)
RoHs対応
クラッチ作動トルク
充電時間
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
2250
本体/ケース/バッテリー/充電器
160~1650
50~430
グレー
13.9
40
776-5622
4549077461391
2250.0
-
-
5.0
対応
18段切替(約1.0~6.9N・m{10~70kgf・cm}まで約0.34N・m{3.5kgf・cm}きざみ)
60分充電
1個

1個

66,047( 72,652円 )

1日目

18
1610
本体のみ
160~1650
50~430
-
13.9
40
422-9461
4547441923261
1610.0
-
-
-
-
-
-
-

1個

28,470( 31,317円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ160mmコアドリルで約65穴が可能です。
・強力振動でモルタル穴あけもスピーディです。
・木工、金工穴あけ、ネジ締めもこれ1台で作業ができます。
・ハイパワー21.6V。最大締付けトルク:高速:12N・m{122kgf・cm}低速:40N・m{408kgf・cm}
・パワーが続く!寿命が長い!大容量3.3AH電池搭載固定カム方式の強力振動。
【用途】
・モルタル穴あけ工事
・ねじ締め:建築大工業、内装業、電気工事業、管工事業、サッシ業、板金業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみ

    充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

    充電ドリルドライバー(14.4V)本体のみ

      充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

      充電ドリルドライバー(18V)本体のみ

        バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

        バッテリー振動ドライバードリル 10.8V

          18Vリチウムコードレスドリルドライバー

          18Vリチウムコードレスドリルドライバー

            充電ドリルドライバー(18V)

            充電ドリルドライバー(18V)

              充電ドリルドライバー(12V)

              充電ドリルドライバー(12V)

                充電ドリルドライバー(14.4V)

                充電ドリルドライバー(14.4V)

                  充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                  充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                    充電式震動ドライバドリル HP458D

                    充電式震動ドライバドリル HP458D

                      14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

                      14.4Vコードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

                        AC100Vドリル&ドライバー

                        AC100Vドリル&ドライバー

                          10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                          10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic ボッシュ BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER Panasonic Panasonic Panasonic マキタ HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 28,470円 21,577円 31,838円 12,022円 13,348円 16,139円 54,582円 25,577円 9,388円 21,274円 30,949円 4,560円 14,857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            充電式 - - ×

                            充電振動ドリルドライバー(21.6V)本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました