(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ICフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ICフォーム

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
233円 ~ 1,100円
税込価格
256円 ~ 1,210円

高密度10mm厚の導電ポリエチレンフォーム。【特長】・カーボンブラックによりC...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性容器
  • 仕様:
    フォーム
  • 表面抵抗値:
    5×10⁶Ω以下
  • 厚み(mm):
    10
  • 材質1:
    導電ポリエチレンフォーム
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

導電ポリエチレンフォーム

  • 導電性容器。
  • 厚み: 10mm。
拡大画像

拡大画像

使用例

使用例

品 番サイズ(㎜)
ZC-0175×130×10
ZC-02100×290×10
ZC-03250×300×10
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
130
359-9485
4989833090012
7.000
130
1枚
10

1個

233( 256円 )

1日目

100
290
359-9493
4989833090029
18.000
290
1枚
10

1個

470( 517円 )

1日目

250
300
359-9507
4989833090036
45.000
300
1枚
10

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高密度10mm厚の導電ポリエチレンフォーム。
【特長】
・カーボンブラックによりCMOS ICを静電気障害から保護する導電ポリエチレンフォーム。
・ポリエチレン添加物(カーボン及び脂肪酸エステル)。
・表面抵抗値:5×10の6乗Ω以下、発泡倍率:30倍。
・カーボンブラックおよび脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製の静電気対策異物除去具。
【用途】
・電子部品等を保管・輸送・携行時の静電気障害から保護するのに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ICフォーム

ICフォーム

    ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

    ゴミホコリ除去シート 半導電ゲルシート

      静電気除去ワイピングクロス

      静電気除去ワイピングクロス

        導電ピンマット

        導電ピンマット

          導電トレー

          導電トレー

            導電自在仕切板

            導電自在仕切板

              ESDフォーム F-7/F-9/F-10

              ESDフォーム F-7/F-9/F-10

                制電エプロン

                制電エプロン

                  アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                  アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

                    メーカー エンジニア エクシール アズワン サカセ化学工業 サカセ化学工業 アズワン ホーザン ショーワグローブ スタック・アンド・オプティーク
                    通常価格 233円 10,525円 1,320円 9,107円 6,018円 2,200円 619円 4,220円 14,405円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ 導電性容器 導電性異物除去具 静電気除去具 - - 導電性容器 導電性容器 静電気除去具 静電気除去具
                    仕様 フォーム シート型 シート型 - - 基盤ホルダー フォーム - -
                    表面抵抗値 5×10⁶Ω以下 - - - - - - - -
                    厚み(mm) 10 - - - - - - - -
                    材質1 導電ポリエチレンフォーム - - - - - - - -

                    ICフォームのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    ICの静電保護
                    評価 5.0満足度:5.02023/04/24
                    弊社ではICの静電保護に使用しておりますが、ICが差しやすく非常に利便性が良いです

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    実装基板の搬送治具
                    評価 4.0満足度:4.02019/03/19
                    既存治具の追加で検討しました。部品を差して客先との間で使用しています。繰返しの耐久力はもう少し柔らかい現行品の方が良さそうでが、問題なく使えそうです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 導電フォームの特注サイズはできますか?
                    A
                    VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました