(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

墨出シ名人ケータイ壁十文字

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

墨出シ名人ケータイ壁十文字

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,004円 ~ 87,838円  特別価格 
税込価格
81,404円 ~ 96,622円  特別価格 

超小型ボディの高精度レーザーマーカー。【特長】・本体質量わずか140g、全体1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー墨出器
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×1本(別売)
  • 縦(mm):
    160
  • 横(mm):
    32
  • 精度:
    ±3mm/10m
  • 自動補正範囲(°):
    ±4.0
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    外郭部PC及びABS樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

光源可視光半導体レーザー635nm ※1
出力1mW以下 クラス1M(天ポイント:クラス2) ※2
下部光高輝度LED ※3
線幅2.5mm以下/5m ※4
鉛直方式ジンバル機構(水平保持機構)
補正角度約±4度(範囲外はライン光消灯) ※1
ライン静止時間約5秒
指示精度±3mm/10m
電源アルカリ乾電池単3形(1.5V) 1本 (別売) ※5
連続使用時間約8時間(パナソニックアルカリ乾電池) at20℃
使用周囲温度-5~+40℃
使用相対湿度85%RH以下
寸法全長160×径φ32mm
本体質量約140g(乾電池含む)

※1:レーザー光の仕様です。
※2:[クラス1M]合理的に予見可能な運動条件下で安全な302.5~4000nmの波長範囲の光を放出するレーザー。光学器具で直接ビームを見ないこと。
     [クラス2]まばたき反射を含む回避行動によって目が保護される400~700nmの波長範囲の可視光を放出するレーザー。
     [クラス1]合理的に予見可能な運動条件下で安全であるレーザー。〈JIS C6802(2005)〉ただし、できる限り、目には入れないでください。
※3:三脚ご使用時には、下部光(地墨ポイント)は使用できません。
※4:1/e^2輝度分布径による。(3mm/10m相当)目視ノギス測定レベルでは1.5mm/5m相当
※5:充電池は使用できません。

性能・試験情報

レーザー光の照射精度

墨出シ名人ケータイ壁十文字 レーザー光の照射精度図

注)三脚使用時、地墨ポイント(LED光)はご使用できません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4547441288384
419-8328
レーザー墨出器・プラスチックケース
10

1個

74,004円

66,603

( 73,263円 )

1日目

グリーン
4547441288391
419-8352
レーザー墨出器・回転台・アルミケース・測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
10

1個

87,838円

85,879

( 94,467円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型ボディの高精度レーザーマーカー。
【特長】
・本体質量わずか140g、全体16cmの超小型ボディ。
・高性能に加えて、シンプルデザインを追求。
・耐衝撃が向上。
・心臓部であるジンバル機構(フローティング・ショックアブソーバー)搭載に成功。
・精密な構造をしっかり保護する。
・壁十文字(水平+鉛直タイプ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

墨出シ名人ケータイ壁十文字

墨出シ名人ケータイ壁十文字

    オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

    オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

      オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ

      オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ

        NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

        NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

          勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

          勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)

            回転レーザレベル

            回転レーザレベル

              NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

              NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

                屋内屋外兼用墨出し器SK14P

                屋内屋外兼用墨出し器SK14P

                  メーカー Panasonic ムラテックKDS ムラテックKDS TJMデザインタジマツール STS STS TJMデザインタジマツール マキタ
                  通常価格 74,004円 49,249円 36,643円 351,834円 246,922円 33,832円 174,407円 38,890円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   5日目   3日目  
                  商品タイプ レーザー墨出器 - レーザー墨出器 レーザー墨出器 - 測定子 レーザー墨出器 -
                  電源 単3アルカリ乾電池×1本(別売) - - - - - - -
                  縦(mm) 160 - - - - - - -
                  横(mm) 32 - - - - - - -
                  精度 ±3mm/10m - - - - - - -

                  墨出シ名人ケータイ壁十文字のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました