(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデル

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
1,317,286円 ~ 1,353,713円  特別価格 
税込価格
1,449,015円 ~ 1,489,084円  特別価格 

【特長】・400Aクラス最小・最軽量モデルです。・溶接使用率100%です。・オ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン溶接機
  • 電圧(V):
    単相110 / 三相220
  • 奥行(mm):
    1410
  • 高さ(mm):
    778
  • 使用率(%):
    60/100(1人)100(2人)
  • 幅(mm):
    635
  • 溶接棒径(mm):
    2.6~8.0(1人)2.0~4.0(2人)
  • 用途:
    プラント工事、現場での溶接作業に。
  • 仕様:
    国土交通省新技術情報提供システム登録商品「オイルガード一体型溶接機」CG-110023
  • 付属品:
    なし
  • 特長:
    400Aクラス最小・最軽量モデルです。溶接使用率100%です。オイルガード標準装備、電撃防止機能付、エコ発電・エコ溶接機能付です。3次排ガス規制適合エンジンを搭載しています。
  • 騒音(dB):
    65(定格時60Hz)58(エコ時60Hz)
  • エンジン:
    クボタ

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
タンク容量(L)
出力(kVA)
騒音値(dB)
電流範囲(A)
連続運転時間(h)
質量(g)
キャスター
使用燃料
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993005016380
414-1423
-
9.9(1人60Hz)15.0(2人60Hz)
-
DC110~400(1人60Hz)DC60~210(1人60Hz)
-
385000.0
なし
-

1個

1,317,286円

1,001,400

( 1,101,540円 )

4日目

4993005016991
414-1431
37
9.9(単相100V)15.0(三相200V)
65(定格時60Hz)58(エコ時60Hz)
DC110~400(単相100V)DC60~210(三相200V)
11(50Hz)10(60Hz)
396000.0
あり
軽油

1個

1,353,713円

1,029,092

( 1,132,001円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・400Aクラス最小・最軽量モデルです。
・溶接使用率100%です。
・オイルガード標準装備、電撃防止機能付、エコ発電・エコ溶接機能付です。
・3次排ガス規制適合エンジンを搭載しています。
【用途】
・プラント工事、現場での溶接作業に。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデル

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデル

    ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

    ディーゼルエンジンTIG溶接機兼発電機(超低騒音型)

      ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

      ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)溶接発電同時使用可能

        ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス

        ノンガス半自動溶接機 "アーキュリー80LUNA2"リアクターボックス

          エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

          エンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 スター電器製造 新ダイワ工業
            通常価格 1,317,286円 1,358,486円 705,390円 19,436円 262,997円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   4日目  
            商品タイプ エンジン溶接機 エンジンTIG溶接機 エンジン溶接機 - エンジン溶接機
            電圧(V) 単相110 / 三相220 単相100 単相100 - 単相100
            奥行(mm) 1410 1363 - - 466
            高さ(mm) 778 1019 - - 562
            使用率(%) 60/100(1人)100(2人) - - - 50

            ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)400Aクラス最小・最軽量モデルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました