(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックスチッパ(石材彫刻機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラックスチッパ(石材彫刻機)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,156円 ~ 37,379円
税込価格
19,972円 ~ 41,117円

【特長】・小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたチッパです。・小型コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハンマー
  • 使用空気圧(MPa):
    0.63
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 特長:
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたチッパです。小型コンプレッサーでの使用も可能です。
  • 用途:
    軽度のハツリ・バリ取り、溶接部のフラックス落とし、石材彫刻などに。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
無負荷打撃数(rpm)
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5400
0.14
176
125-4278
800

1個

18,156( 19,972円 )

1日目

5400
0.14
182
125-4286
1000

1個

23,051( 25,356円 )

1日目

3600
0.18
204
125-4294
1500

1個

37,379( 41,117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたチッパです。
・小型コンプレッサーでの使用も可能です。
【用途】
・軽度のハツリ・バリ取り、溶接部のフラックス落とし、石材彫刻などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラックスチッパ(石材彫刻機)

フラックスチッパ(石材彫刻機)

    ライトピックハンマ(本体)

    ライトピックハンマ(本体)

      エアフラックスチッパー

      エアフラックスチッパー

        スケーリングハンマ

        スケーリングハンマ

          ニューケレンNNK-1000

          ニューケレンNNK-1000

            ニューケレンNNK-250

            ニューケレンNNK-250

              オートチゼラNBH-400

              オートチゼラNBH-400

                フラックスチッパ  F-25

                フラックスチッパ F-25

                  リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

                  リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1

                    エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                    エアーハンマーロングチゼル AHM-LCF

                      エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                      エアーハンマーチゼル AHM-SCF

                        オートチゼラ用先端工具

                        オートチゼラ用先端工具

                          空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具

                          空気式固着物はくり機 スーパーケレン用先端工具

                            メーカー 不二空機 東空販売 東空販売 ヨコタ工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業 ヨコタ工業 SK-11 SK-11 日本ニューマチック工業 日東工器
                            通常価格 18,156円 38,624円 19,947円 16,787円 52,624円 50,528円 35,149円 23,730円 32,288円 1,225円 1,251円 2,459円 4,615円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   4日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー エアハンマー その他関連品 その他関連品 その他関連品 -
                            使用空気圧(MPa) 0.63 0.59 - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 - - - -
                            ホース取入口 Rc1/4 - - - - - - - - - - - -
                            特長 小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたチッパです。小型コンプレッサーでの使用も可能です。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 軽度のハツリ・バリ取り、溶接部のフラックス落とし、石材彫刻などに。 - - - - - - - - - - - -

                            フラックスチッパ(石材彫刻機)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            彫刻機として
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            フラックスチッパですが、彫刻機としても使用できます。想像よりもエアの消費量が少なく便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました