(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,352円 ~ 19,797円
税込価格
17,987円 ~ 21,777円

【特長】・非常に硬度が高く鋭角形状のため、切削性に優れています。・光沢のない梨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 質量(g):
    20000.0
  • 材質1:
    Al2O3(アルミナ)
  • 特長:
    非常に硬度が高く鋭角形状のため、切削性に優れています。光沢のない梨地肌になります。
  • 用途:
    ガラス、金属、石材、木材彫刻、金属の放電加工後の異質層・硬化層除去、バリ取り、梨地加工など。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
粒度(μm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
212~300
464-0802

1個

17,500( 19,250円 )

8日目

150~212
464-0811

1個

16,352( 17,987円 )

8日目

90~125
464-0799

1個

19,797( 21,777円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に硬度が高く鋭角形状のため、切削性に優れています。
・光沢のない梨地肌になります。
【用途】
・ガラス、金属、石材、木材彫刻、金属の放電加工後の異質層・硬化層除去、バリ取り、梨地加工など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

    プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

    プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

      サンドブラストホース

      サンドブラストホース

        サンドブラスティングガン #16~#180適応

        サンドブラスティングガン #16~#180適応

          エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

          エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

            エアフィルター SG-117

            エアフィルター SG-117

              サンドブラスティングガン

              サンドブラスティングガン

                アクリルハッチ

                アクリルハッチ

                  サンドブラスト 交換部品

                  サンドブラスト 交換部品

                    エスコ サンドブラスター

                    エスコ サンドブラスター

                      サンドブラスト SG-106

                      サンドブラスト SG-106

                        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

                        ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

                          SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                          SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                            メーカー ニッチュー ニッチュー N.C.R.ゴム工業会社 エスコ エクセン ホーザン エスコ ホーザン ホーザン エスコ ホーザン ニッチュー パオック
                            通常価格 16,352円 11,720円 9,599円 8,870円 50,000円 8,509円 10,970円 8,613円 410円 27,330円 320円 351,845円 23,784円
                            通常出荷日 8日目   8日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 関連部品 製品本体 関連部品 関連部品 製品本体 関連部品 - 製品本体 - 製品本体 製品本体
                            質量(g) 20000.0 20000.0 - - - - - - - - - 16000 -
                            材質1 Al2O3(アルミナ) ソーダ石灰ガラス - - - - - - - - - - -
                            特長 非常に硬度が高く鋭角形状のため、切削性に優れています。光沢のない梨地肌になります。 金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。 - - - - - - - - - - -
                            用途 ガラス、金属、石材、木材彫刻、金属の放電加工後の異質層・硬化層除去、バリ取り、梨地加工など。 クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールサビ除去など)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工など。 - - - - - - - - - - -

                            プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました