(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プチブラストマシン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プチブラストマシン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
116,669円 ~ 397,736円  特別価格 
税込価格
128,336円 ~ 437,510円  特別価格 

【特長】・加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できる...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    100
  • 推奨使用空気圧(kg/cm2):
    5
  • 推奨コンプレッサー:
    1馬力以上
  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 幅(mm):
    458
  • 奥行(mm):
    358
  • 高さ(mm):
    392
  • 研磨材容量目安(kg):
    2
  • 特長:
    加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。
  • ノズル口径:
    2.0mm(標準)
  • 電源詳細:
    家庭用100V
  • セット内容:
    噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コンプレッサ有無
トラスココード
質量(g/セット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
464-0764
48000

1個

397,736円

388,906

( 427,797円 )

8日目

464-0772
39000

1個

152,598( 167,858円 )

8日目

464-0781
7000

1個

116,669円

114,078

( 125,486円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。
【用途】
・PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。
・PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プチブラストマシン

プチブラストマシン

    エアフィルター SG-117

    エアフィルター SG-117

      ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

      ニッチュー プチブラストマシンPD(直圧式)コンプレッサーなし

        アクリルハッチ

        アクリルハッチ

          プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

          プチブラストマシン用研削材白色アルミナ系研削材

            プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

            プチブラストマシン用研削材ガラスビーズ(ソーダ石灰ガラス)系研削材

              サンドブラスティングガン

              サンドブラスティングガン

                サンドブラスト SG-106

                サンドブラスト SG-106

                  エスコ サンドブラスター

                  エスコ サンドブラスター

                    サンドブラスティングガン #16~#180適応

                    サンドブラスティングガン #16~#180適応

                      SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                      SSPOWER サンドブラスタ SB-07

                        エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                        エクセン UP335A プラスチックボールバイブレータ

                          サンドブラスト 交換部品

                          サンドブラスト 交換部品

                            メーカー ニッチュー ホーザン ニッチュー ホーザン ニッチュー ニッチュー エスコ ホーザン エスコ エスコ パオック エクセン ホーザン
                            通常価格 116,669円 8,509円 351,845円 8,613円 16,352円 11,720円 10,970円 320円 27,330円 8,870円 23,784円 50,000円 410円
                            通常出荷日 8日目   3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~  
                            電源(V) 100 - 100 - - - - - - - - - -
                            推奨使用空気圧(kg/cm2) 5 - 5 - - - - - - - - - -
                            推奨コンプレッサー 1馬力以上 - 1馬力以上 - - - - - - 1馬力以上 - - -
                            商品タイプ 製品本体 関連部品 製品本体 関連部品 関連部品 関連部品 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 関連部品 -
                            幅(mm) 458 - 458 - - - - - - - - - -

                            プチブラストマシンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました