(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二空機 エアインパクトレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二空機 エアインパクトレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
108,298円 96,894円
税込単価
119,128円 106,583円

【特長】・軽量・強力型なので、ラインでの作業に最適です。・騒音を低減したモデル...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    140
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 能力ボルト径(mmφ):
    14
  • ハンマータイプ:
    ダブル
  • 回転数(rpm):
    7500
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.6
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    124-8359
  • 全長(mm):
    202
  • JANコード:
    4589484318512
  • 質量(g):
    2560.0
  • 特長:
    軽量・強力型なので、ラインでの作業に最適です。騒音を低減したモデルで、後方排気によるはね返りがありません。
  • 用途:
    自動車生産ライン工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築などで使用。

型番

FW-14PH-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FW-14PH-2

1個

108,298円

96,894

( 106,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・強力型なので、ラインでの作業に最適です。
・騒音を低減したモデルで、後方排気によるはね返りがありません。
【用途】
・自動車生産ライン工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築などで使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二空機 エアインパクトレンチの型番FW-14PH-2のページです。
型番FW-14PH-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二空機 エアインパクトレンチ

不二空機 エアインパクトレンチ

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

    エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

      HAZET エアインパクトレンチ

      HAZET エアインパクトレンチ

        インパクトレンチNW-1600SA

        インパクトレンチNW-1600SA

          インパクトレンチNW-14H

          インパクトレンチNW-14H

            エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

            エアインパクトレンチ 差込角12.7mm

              インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

              インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

                インパクトレンチNWH-320P

                インパクトレンチNWH-320P

                  エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

                  エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW

                    エアーインパクトレンチ AI4220

                    エアーインパクトレンチ AI4220

                      インパクトレンチNW-5000A

                      インパクトレンチNW-5000A

                        メーカー 不二空機 TONE HAZET 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 SK-11 KTC(京都機械工具) 日本ニューマチック工業 ベッセル TONE 日本ニューマチック工業
                        通常価格 108,298円 25,641円 70,812円 39,281円 55,071円 9,777円 41,932円 122,523円 40,910円 34,551円 115,122円
                        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        最大締付トルク(N・m) 140 700 678 160 250 260~350 - 1800 116.8 右回転 732、左回転 922 -
                        ソケット差込角(mm) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 - 25.4 9.5 - 25.4
                        能力ボルト径(mmφ) 14 - 16 標準:14/高力:12 標準:16/高力:12 - - 標準:39/高力24 6~8 - 標準:52/高力:36
                        ハンマータイプ ダブル - シングル シングル - シングル ツイン - ダブル ツイン -
                        回転数(rpm) 7500 10000 10000 6500 5500 - - 4000 7500 8000 3000

                        不二空機 エアインパクトレンチのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました