(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートグラインダー(静音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG-3HL-1
ストレートグラインダー(静音タイプ) エアストレートグラインダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
55,812円 50,336円
税込単価
61,393円 55,370円

【特長】・静音タイプです。【用途】・溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    消音タイプ
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 排気方向:
    側方
  • ホース取入口:
    Rc3/8
  • 用途:
    溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。
  • 特長:
    静音タイプです。

型番

FG-3HL-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

FG-3HL-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック内径(mm)
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
空気消費量(m³/min)
詳細タイプ
適用砥石寸法外径(mm)
適用砥石寸法厚み(mm)
適用砥石寸法内径(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-3HL-1

-
12000
522
0.55
砥石タイプ
65
13
9.5
124-8243
1900

1個

55,812円

50,336

( 55,370円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音タイプです。
【用途】
・溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートグラインダー(静音タイプ)の型番FG-3HL-1のページです。
型番FG-3HL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートグラインダー(静音タイプ)

ストレートグラインダー(静音タイプ)

    ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

    ストレートグラインダー(砥石・軸付砥石タイプ)

      ストレートグラインダー(研削砥石用)

      ストレートグラインダー(研削砥石用)

        エアグラインダー ストレートタイプ

        エアグラインダー ストレートタイプ

          ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

          ストレートグラインダー(軸付砥石ロータリーバー用)

            ペンシルグラインダー

            ペンシルグラインダー

              エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

              エアストレートグラインダーエアロスピン(ストレートタイプ)

                エアストレート ミゼットグラインダー

                エアストレート ミゼットグラインダー

                  ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

                  ストレートグラインダー(精密研磨・研削用) YG-3Hシリーズ

                    エアグラインダー ストレート小型タイプ

                    エアグラインダー ストレート小型タイプ

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                      エアストレートベビーグラインダー(軸付砥石タイプ)リングハンドル型式

                        エアダイグラインダ

                        エアダイグラインダ

                          ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                          ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

                            メーカー 不二空機 ユタニ 瓜生製作 MRA 瓜生製作 ユタニ 大見工業 ヨコタ工業 吉田工作所 MRA 不二空機 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー
                            通常価格 34,774円 43,227円 30,708円 18,746円 23,232円 37,667円 16,789円 21,511円 21,358円 17,385円 24,310円 21,898円 17,898円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   11日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 消音タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.59 0.6 0.6 0.6 0.59 0.63 0.6 - 0.6 0.63 0.6 0.62
                            排気方向 側方 前方 前方 後方 - - 側方 - 側方 - 前方/側方 前方 後方
                            ホース取入口 Rc3/8 - - - - - - - - - 1/4in - -
                            用途 溶接部の仕上げ鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに。 - - - - - - - - - - - -

                            ストレートグラインダー(静音タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FG-3H-1
                            FG-3H-2
                            FG-4HL-1
                            FG-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャック内径
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (rpm)
                            全長
                            (mm)
                            空気消費量
                            (m³/min)
                            詳細タイプ 適用砥石寸法外径
                            (mm)
                            適用砥石寸法厚み
                            (mm)
                            適用砥石寸法内径
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            34,774円

                            ( 38,251円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -146003170.55砥石タイプ65139.5124-78751500

                            34,774円

                            ( 38,251円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            -127003170.55砥石タイプ75139.5124-99591500

                            61,199円

                            ( 67,319円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -120005850.8砥石タイプ75199.5124-82512700

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました