(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,016円
税込単価
48,418円

【特長】・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。・オフセット砥石用...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 特長:
    小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。
  • 用途:
    金属などの研削・研磨に。

型番

FA-4C-1 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応砥石寸法(外径)(mm)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
適応砥石寸法(厚み)(mm)
適応砥石寸法(内径)(mm)
排気方向
全長(mm)
チャック内径(mm)
トラスココード
質量(g)
ホース取入口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-4C-1

100
13500
0.55
6
15
側方
210
-
125-4529
1860
PT1/4

1個

44,016( 48,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。
・オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
【用途】
・金属などの研削・研磨に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)の型番FA-4C-1のページです。
型番FA-4C-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

    エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

      空気式グラインダ マイトン

      空気式グラインダ マイトン

        空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

        空気式ミニグラインダ空神(レバー式・スロットル式)

          Φ100mmロングカットオフツール

          Φ100mmロングカットオフツール

            ディスクグラインダー SI-2500

            ディスクグラインダー SI-2500

              ロンググラインダー

              ロンググラインダー

                エアーディスクグラインダー GT-DG100

                エアーディスクグラインダー GT-DG100

                  低速高トルクアングルグラインダー

                  低速高トルクアングルグラインダー

                    長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                    長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                      高速ベビーグラインダ 側方排気型

                      高速ベビーグラインダ 側方排気型

                        高速ベビーグラインダ 前方排気型

                        高速ベビーグラインダ 前方排気型

                          ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)

                          ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)

                            メーカー 不二空機 ユタニ 日東工器 ニューレジストン エス・ピー・エアー 信濃機販 エス・ピー・エアー ベッセル オフィスマイン 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機
                            通常価格 44,016円 54,815円 33,080円 33,224円 62,457円 34,281円 59,434円 29,178円 31,407円 29,153円 23,095円 23,095円 25,709円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 0.59 0.6 0.6 - - - 0.6 0.6 0.63 0.63 0.63 -
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - - - -
                            特長 小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 金属などの研削・研磨に。 - - - - - - - - - - - -

                            アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応砥石寸法(外径)
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (rpm)
                            空気消費量
                            (m³/min)
                            適応砥石寸法(厚み)
                            (mm)
                            適応砥石寸法(内径)
                            (mm)
                            排気方向 全長
                            (mm)
                            チャック内径
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) ホース取入口

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました