(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニードルスケーラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニードルスケーラ

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
34,802円 ~ 53,241円  特別価格 
税込価格
38,282円 ~ 58,565円  特別価格 

【特長】・小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたニードルスケーラです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 適合針寸法(mm):
    3X180
  • 無負荷打撃数(rpm):
    7980
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.18
  • 特長:
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたニードルスケーラです。
  • 用途:
    溶接部のフラックス落とし、鋳物の砂落としなど、船舶のサビ・貝殻落としやペイント落とし作業。
  • 使用空気圧力:
    0.63MPa

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125-4308
1900
221

1個

34,802円

30,510

( 33,561円 )

1日目

125-4316
2500
267

1個

53,241円

43,162

( 47,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れたニードルスケーラです。
【用途】
・溶接部のフラックス落とし、鋳物の砂落としなど、船舶のサビ・貝殻落としやペイント落とし作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニードルスケーラ

ニードルスケーラ

    “大型タフティーエアーリール”

    “大型タフティーエアーリール”

      平曲りタガネ

      平曲りタガネ

        エアーリール

        エアーリール

          プリングヘッド用ノーズピース

          プリングヘッド用ノーズピース

            メーカー 不二空機 日平機器 不二空機 トラスコ中山 チェリーファスナーズ
            通常価格 34,802円 57,978円 1,900円 21,990円 8,689円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
            種類 その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品 ホース・エアリール その他関連用品
            適合針寸法(mm) 3X180 - - - -
            無負荷打撃数(rpm) 7980 - - - -
            ホース取入口 Rc1/4 - - - -
            空気消費量([[M3]]/min) 0.18 - - - -

            ニードルスケーラのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました