(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット糖度計(自動温度補正式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケット糖度計(自動温度補正式)

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
32,424円
税込単価
35,666円

【特長】・片手での使用や持ち運びに最適です。・自動温度補正式なので、室温を気に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    糖度計
  • 分解能(Brix%):
    0.1
  • 測定精度(Brix%):
    ±0.2
  • 幅(mm):
    55
  • 奥行(mm):
    31
  • 高さ(mm):
    109
  • 質量(g):
    100
  • 容器保護等級:
    IP65
  • 特長:
    片手での使用や持ち運びに最適です。自動温度補正式なので、室温を気にせずに測定できます。煮詰め中のサンプル・熱い液のサンプルも測定できます。グッドデザイン賞受賞品です。
  • 工業用途:
    水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体など。
  • 食品用途:
    果汁、清涼飲料、炭酸飲料、缶詰シロップ、スープなど。
  • 電源:
    単4乾電池X2本(別売)

Loading...

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(Brix%)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAL-1

0~53
282-7727

1個

32,424( 35,666円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手での使用や持ち運びに最適です。
・自動温度補正式なので、室温を気にせずに測定できます。
・煮詰め中のサンプル・熱い液のサンプルも測定できます。
・グッドデザイン賞受賞品です。
【用途】
・食品用途:果汁、清涼飲料、炭酸飲料、缶詰シロップ、スープなど。工業用途:水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケット糖度計(自動温度補正式)の型番PAL-1のページです。
型番PAL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット糖度計(自動温度補正式)

ポケット糖度計(自動温度補正式)

    ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計

    ポケット融雪剤(塩化カルシウム)濃度計

      材料水分計“ポケットライン”

      材料水分計“ポケットライン”

        ハンディ水質計 AQ-202

        ハンディ水質計 AQ-202

          グリース鉄粉濃度計

          グリース鉄粉濃度計

            メーカー アタゴ アタゴ テストー ケニス 新コスモス電機
            通常価格 32,424円 35,262円 19,149円 51,765円 303,547円
            通常出荷日 39日目   8日目   1日目   6日目   4日目  
            商品タイプ 糖度計 濃度計 水分計 - -
            分解能(Brix%) 0.1 - - - -
            測定精度(Brix%) ±0.2 - - - -
            幅(mm) 55 1090 - - -
            奥行(mm) 31 550 - - -

            ポケット糖度計(自動温度補正式)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
            不凍液の濃度管理に
            評価 4.0満足度:4.02021/03/31
            冷却装置の不凍液の濃度管理に使用しました
            操作スイッチもシンプルで感覚的に操作できました
            小型で持ち運びも便利です

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            エチレングリコール濃度の簡易測定
            評価 4.0満足度:4.02019/08/31
            サンプル中のエチレングリコールの濃度を簡易的に測定するのに使用。
            現場でサンプリングした後、その場でサンプルを数滴垂らすだけで濃度を測定できるので便利です。
            購入から1年間使用していますが、特にトラブルは起きていません。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました