(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

放射温度計(マーカー付)SK-8920

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

放射温度計(マーカー付)SK-8920

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,667円
税込単価
18,334円

【特長】・非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~250
  • 温度最小表示(℃):
    0.1/1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 距離対測定範囲比(D対S):
    10対1
  • トラスココード:
    321-3358
  • 質量(g):
    157
  • 奥行(mm):
    78
  • 高さ(mm):
    160
  • 幅(mm):
    46
  • 電源:
    積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
  • 特長:
    非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
  • 放射率:
    0.98、0.92、0.85

型番

SK-8920 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-8920

1個

16,667( 18,334円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています
・オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です
・消費生活用製品安全法PSCマーク品です
・トレーサビリティ証明書が発行可能です
・消費生活用製品安全法適合品です(PSCマーク)
【用途】
・肉・魚・野菜・くだもの・パン類・穀物など
・紙類・パック類など
・フライパン・鉄板など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計(マーカー付)SK-8920の型番SK-8920のページです。
型番SK-8920に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

放射温度計(マーカー付)SK-8920

放射温度計(マーカー付)SK-8920

    放射温度計(マーカー付)

    放射温度計(マーカー付)

      赤外線放射温度計(マーカー付)

      赤外線放射温度計(マーカー付)

        デジタル赤外線放射温度計

        デジタル赤外線放射温度計

          ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

          ソーラー式 組込み型温度計 AD-5656SL

            データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

            データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

              AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

              AH4000シリーズペン書式ハイブリッドメモリーレコーダ

                SK-1260指示計のみ

                SK-1260指示計のみ

                  温湿度計 丸型

                  温湿度計 丸型

                    赤外線放射温度計 AD-5617WP

                    赤外線放射温度計 AD-5617WP

                      防水型デジタル温度計 70×40×171mm

                      防水型デジタル温度計 70×40×171mm

                        塩水選種計 72718

                        塩水選種計 72718

                          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                          アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 A-Gas Japan(旧FUSO) エー・アンド・デイ 佐藤計量器製作所 チノー 佐藤計量器製作所 シンワ測定 エー・アンド・デイ ケニス シンワ測定 エー・アンド・デイ
                            通常価格 16,667円 9,595円 16,800円 24,625円 2,866円 15,029円 306,001円 21,259円 1,489円 3,785円 19,650円 3,940円 3,400円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   1日目~   5日目   1日目~   2日目   5日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 放射温度計 放射温度計 放射温度計 放射温度計 組み込み型温度計 熱感知センサー 温湿度記録計 温度計 温湿度計 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -40~250 - - - -40〜99.9 -10~60 - サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 - -33~180 -40~250 0~35重ボーメ度 0〜50
                            温度最小表示(℃) 0.1/1 - - - 0.1 0.1 - 0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上) - 0.2(-9.8℃~+180.0℃)、それ以外は1 -50 - 0.1
                            防滴・防水機能 なし なし なし - 防水 なし なし 防水 なし 防水 防水 - -
                            距離対測定範囲比(D対S) 10対1 - - - - - - - - - - - -

                            放射温度計(マーカー付)SK-8920のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書付きで購入したいのですが。
                            A
                            該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました