(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,758円
税込単価
11,834円

厨房などでの使用時に遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~110
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • トラスココード:
    392-3789
  • 分解能:
    0.1
  • 質量(g):
    205
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    85
  • 幅(mm):
    122
  • 電源:
    単4乾電池×4
  • 容器保護等級:
    IPX7
  • 付属品:
    テスト用電池、取扱説明書

(i)ご注意

  • 本品は指示計のみです。本品とは別に標準センサ(プローブ)「S100WP-01」が必要です。

型番

SK-100WP 解除

Loading...

標準センサについてはこちらをご覧ください。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ温度計(外部センサータイプ)測定温度範囲(℃)-10~110
温度最小表示(℃)0.1使用温度範囲(℃)0~50
防滴・防水機能防水トラスココード392-3789
分解能0.1質量(g)205
奥行(mm)30高さ(mm)85
幅(mm)122電源単4乾電池×4
容器保護等級IPX7付属品テスト用電池、取扱説明書

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-100WP

1個

10,758( 11,834円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

厨房などでの使用時に遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。
センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計。
【特長】
・数字が大きく見やすい防水型デジタル温度計。
・電源キーのみの簡単操作が可能。
・本体は壁掛け対応、別売センサを付属のクリップで鍋などのふちに固定して測定可能。
【仕様】
・表示範囲:-12.0~112.0℃
・測定範囲:接続するセンサによる
・測定精度:接続するセンサによる
・分解能:0.1℃
・測定サンプリング:約10秒
・防水性能:JIS C 0920 IPX7(ただし指示計とセンサ接続時)
・使用環境:0~50℃
・電源:単4形乾電池×4
・電池寿命:連続使用で約1年(アルカリ乾電池使用時)

(i)ご注意

  • 本品は指示計のみです。本品とは別に標準センサ(プローブ)「S100WP-01」が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁掛型防水デジタル温度計(指示計)の型番SK-100WPのページです。
型番SK-100WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

壁掛型防水デジタル温度計(指示計)

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT 本体のみ

      白金温度計

      白金温度計

        K熱電対 KTOシリーズ

        K熱電対 KTOシリーズ

          メーカー 佐藤計量器製作所 三商 アズワン アズワン
          通常価格 10,758円 34,000円 27,053円 3,100円
          通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - - -
          測定温度範囲(℃) -10~110 - - -
          温度最小表示(℃) 0.1 - - -
          使用温度範囲(℃) 0~50 - - -
          防滴・防水機能 防水 - - -

          壁掛型防水デジタル温度計(指示計)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 校正証明書付きで購入したいのですが。
          A
          該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト