(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 ペンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PC-5120
温湿度計 ペンタイプ オンシツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,640円
税込単価
11,704円

【特長】・オートパワーOFF機能付です。(20分)・センサー部保護キャップとフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 測定湿度範囲(%RH):
    5~95
  • 湿度最小表示(%RH):
    1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 質量(g):
    49
  • 奥行(mm):
    15
  • 高さ(mm):
    33
  • 幅(mm):
    167
  • 電源:
    コイン形リチウム電池(CR2032)x1個(付属)
  • 特長:
    オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。
  • 測定項目:
    温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)

型番

PC-5120 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

PC-5120

温湿度計 仕様01
  • コンパクトなポケットサイズ
  • センサを埃などから保護できる、回転式保護キャップ付
  • 露点、湿球温度を演算表示
  • 裏面にグリップが付いています。
温湿度計 仕様03
 

PC-5110

温湿度計 仕様02
  • コンパクトなポケットサイズ
  • センサを埃などから保護できる、回転式保護キャップ付
  • 裏面にグリップが付いています。
温湿度計 仕様04
 
型番PC-5120PC-5110
測定範囲温度:-10.0~50.0℃
湿度:5.0~95.0%rh
※露点、湿球温度は上記測定範囲内での演算表示
温度:-10.0~50.0℃
湿度:5.0~95.0%rh
測定精度温度:±1.0℃
湿度:±5.0%rh(at 23℃)
センサ温度:サーミスタ
湿度:静電容量型湿度センサ
電源コイン形リチウム電池 CR2032 1個
材質ABS樹脂
寸法・質量約(W)167×(H)33×(D)15mm
約49g(電池含む)
 
商品情報を表示

PC-5120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-5120

394-7611

1個

10,640( 11,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーOFF機能付です。(20分)
・センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。
【用途】
・室内の温湿度管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 ペンタイプの型番PC-5120のページです。
型番PC-5120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 ペンタイプ

温湿度計 ペンタイプ

    コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

    コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH

      温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

      温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器

        温湿度計 PC-7700-2

        温湿度計 PC-7700-2

          ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

          ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

            コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

            コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2

              ソーラーデジタル温湿度計

              ソーラーデジタル温湿度計

                デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH

                  室内用アナログ温湿度計

                  室内用アナログ温湿度計

                    熱中症指数モニター AD-5689

                    熱中症指数モニター AD-5689

                      コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                      コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                        データロガ式デジタル温度計(4点式)

                        データロガ式デジタル温度計(4点式)

                          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                          ソーラーデジタル温度計 室内 MT-889

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 熱研 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 ライン精機 マザーツール 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 マザーツール マザーツール
                            通常価格 9,573円 161,000円 147,874円 5,452円 6,060円 104,745円 4,236円 26,796円 1,755円 2,846円 98,589円 37,096円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温度計
                            測定温度範囲(℃) -10~50 -10.0~60.0 -50.0~199.9 -10~50 -50.0~+70.0 -10.0~60.0 -10~50 0~80 -10~50 - -10.0~60.0 -200~1370 0~50
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 1 - 0.1 1 0.01 1 - 0.1 - -
                            測定湿度範囲(%RH) 5~95 5.0~99.9 - 20~95 - 20.0~95.0(at23) 20~95 10~95 0~100 - 20.0~95.0(at23) - -
                            湿度最小表示(%RH) 1 0.1 - 1 - 0.1 1 0.01 2 - 0.1 - -

                            温湿度計 ペンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 校正証明書付きで購入したいのですが。
                            A
                            該当商品の校正証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-5110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            9,573円

                            ( 10,530円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            394-7602

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました