(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L140SN
小型切断機(ワンタッチバイスタイプ) コガタセツダンキ

小型切断機(ワンタッチバイスタイプ) L140SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
40,991円
税込単価
45,090円

【特長】・クイック操作のワンタッチバイスです。・バイスハンドルは前後に自由にス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    小型切断機
  • 定格電流(A):
    15
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1400
  • コード長さ(m):
    4
  • 詳細タイプ:
    ワンタッチバイスタイプ
  • 全長(mm):
    560
  • 無負荷回転数(min-1):
    3600
  • 特長:
    クイック操作のワンタッチバイスです。バイスハンドルは前後に自由にスライドします。最後の1回転で締め付けは完了します。三段固定バイスです。固定バイスの位置をずらせて幅広材の切断が可能です。
  • 仕様/コード長さ(m):
    4
  • 付属品:
    片口スパナ/フランジ固定用クリッパー

Loading...

L140SN の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
高さ(mm)
砥石(mm)
最大切断能力/丸材90°(mm)
最大切断能力/角材90°(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L140SN

285
366
355X2.8X25.4
120
90×110/200×80
116-9556
15500

1個

40,991( 45,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイック操作のワンタッチバイスです。
・バイスハンドルは前後に自由にスライドします。
・最後の1回転で締め付けは完了します。
・三段固定バイスです。固定バイスの位置をずらせて幅広材の切断が可能です。

カタログ

 

Loading...

L140SNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)の型番L140SNのページです。
型番L140SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

    高速切断機(二重絶縁タイプ)

    高速切断機(二重絶縁タイプ)

      チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

      チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)

        切断機

        切断機

          マルチ切断機

          マルチ切断機

            プレミアムスーパードライカッターTDC355PN

            プレミアムスーパードライカッターTDC355PN

              中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

              中速チップソー切断機(二重絶縁タイプ)

                AXPRO 高速切断機 CS-305

                AXPRO 高速切断機 CS-305

                  高速切断機CC14SF

                  高速切断機CC14SF

                    高速切断機 CC14SF

                    高速切断機 CC14SF

                      チップソー切断機 180mm CS-180TA

                      チップソー切断機 180mm CS-180TA

                        高速切断機

                        高速切断機

                          高速切断機 CC12SF

                          高速切断機 CC12SF

                            メーカー 新ダイワ工業 サンコーミタチ 新ダイワ工業 マキタ サンコーミタチ 谷テック サンコーミタチ パオック アズワン HiKOKI(旧日立工機) EARTH MAN EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 39,752円 46,215円 57,215円 36,779円 111,328円 85,561円 100,349円 20,720円 38,925円 30,873円 16,375円 16,126円 31,005円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   10日目   1日目~   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 小型切断機 小型切断機 チップソー切断機 - 小型切断機 パイプ切断機 - パイプ切断機 パイプ切断機 小型切断機 チップソー切断機 パイプ切断機 小型切断機
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 - 15 - - - 8.3 14.5 15
                            電圧(V) AC100 - AC100 単相100 - 単相100 - AC100 AC100 - AC100 AC100 単相100
                            消費電力(W) 1400 1440 1400 1430 1440 - 1440 1450 - 1450 800 1400 1450
                            コード長さ(m) 4 3.5 4 5 3.5 - - 約1.8 4 - 約2 約2 2心・4

                            小型切断機(ワンタッチバイスタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切断
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            切断面がきれいで切断後の処理が楽。
                            手持ちグラインダーで切るより楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L120SN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            砥石
                            (mm)
                            最大切断能力/丸材90°
                            (mm)
                            最大切断能力/角材90°
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            39,752円

                            ( 43,727円 )
                            1個 -

                            1日目

                            275317305X2.7X25.410070×100/200×60116-954814000

                            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました