(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木工用クランプパッド【2個入り】

木工用クランプパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,463円
税込単価
2,709円

【特長】・KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 当たり面の大きさ(mm):
    170x25
  • トラスココード:
    397-4529
  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    樹脂

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRAS

1パック

2個入り

2,463( 2,709円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。
・15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
【用途】
・木工業、家具製造業、DIY

KRASで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用クランプパッドの型番KRASのページです。
型番KRASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用クランプパッド

木工用クランプパッド

    バイス口金(ファイバー)

    バイス口金(ファイバー)

      スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

      スリムハンドクランプ SLH-150・SLH-225

        Bcross キャスティングクランプ

        Bcross キャスティングクランプ

          バイス口金(ラバー)

          バイス口金(ラバー)

            150mm バイス口金(ラバー)

            150mm バイス口金(ラバー)

              バイス口金(アルミ)

              バイス口金(アルミ)

                マグネット式コーナーホルダー

                マグネット式コーナーホルダー

                  150mm バイス口金(アルミ)

                  150mm バイス口金(アルミ)

                    125mm バイス口金(アルミ)

                    125mm バイス口金(アルミ)

                      100mm バイス口金(アルミ)

                      100mm バイス口金(アルミ)

                        バークランプ&スプレッダー

                        バークランプ&スプレッダー

                          安定用レール

                          安定用レール

                            メーカー ベッセイ エスコ SK-11 パオック エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ムラテックKDS
                            通常価格 2,463円 11,900円 323円 2,600円 10,600円 12,300円 10,600円 10,700円 12,900円 12,600円 11,600円 5,190円 290円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ パーツ - 本体 本体 - - - パーツ - - - 本体 パーツ
                            当たり面の大きさ(mm) 170x25 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 397-4529 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 150 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            木工用クランプパッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました