(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS-4N
マシンスピードクランプ Lガタクランプ モッコウヨウ

マシンスピードクランプ BS-4N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,664円
税込単価
27,130円

【特長】・ボール盤・ミーリング加工などの工作機械専用のワンタッチクランプです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    炭素工具鋼
  • 特長:
    ボール盤・ミーリング加工などの工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。

Loading...

BS-4N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
最大締付圧力(kg)
アーム長さ(mm)
取付穴径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-4N

200
270
750
120
16.5
104-3153
4008158018157
2650.0

1個

24,664( 27,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール盤・ミーリング加工などの工作機械専用のワンタッチクランプです。
・自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。
・取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。
・水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
【用途】
・鉄鋼・機械加工。

BS-4Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンスピードクランプの型番BS-4Nのページです。
型番BS-4Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マシンスピードクランプ

マシンスピードクランプ

    アングルクランプ

    アングルクランプ

      立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

      立体アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

        平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

        平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

          SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

          SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

            L型クランプ(GZ型)

            L型クランプ(GZ型)

              クランプ TG-T型

              クランプ TG-T型

                ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)

                ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)

                  強力Cクランプ KCシリーズ

                  強力Cクランプ KCシリーズ

                    アングルクランプバイス

                    アングルクランプバイス

                      ユニクランプ 馬蹄型

                      ユニクランプ 馬蹄型

                        ワンタッチレバークランプ GH型

                        ワンタッチレバークランプ GH型

                          鋼板製Cクランプ

                          鋼板製Cクランプ

                            メーカー ベッセイ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 パオック ベッセイ ベッセイ KTC(京都機械工具) E-Value ギガ・セレクション スーパーツール ベッセイ ナベヤ
                            通常価格 24,664円 18,930円 94,658円 44,753円 700円 4,104円 13,611円 2,087円 406円 15,640円 2,316円 10,720円 410円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   3日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 炭素工具鋼 - - - - 炭素工具鋼 スチール - - - - 炭素工具鋼 -
                            特長 ボール盤・ミーリング加工などの工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。 - - - - アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。 - - - - - 締め付け力に優れたラチェット式レバー型のクランプです。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途に威力を発揮します。軽工業・重鉄工業・石材業に適しています。 -

                            マシンスピードクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS-2N
                            BS-3N
                            BS-5N
                            BS-6N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            最大締付圧力
                            (kg)
                            アーム長さ
                            (mm)
                            取付穴径
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            25,965円

                            ( 28,562円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20026035010010.5104-313740081580181331350.0

                            30,619円

                            ( 33,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20026055012013.0104-314540081580181401550.0

                            37,338円

                            ( 41,072円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            240320100014016.5104-316140081580181643300.0

                            58,025円

                            ( 63,828円 )
                            1個 -

                            1日目

                            500625100014016.5352-826040081580317294000

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました