(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリッククランプ

クリッククランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,540円 ~ 6,257円
税込価格
4,994円 ~ 6,883円

【特長】・ジョウがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。・ハンドル部が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • フトコロ(mm):
    80
  • ふところ(mm):
    80
  • 材質1:
    冷間圧延鋼材
  • フレーム寸法(mm)A:
    20
  • フレーム寸法(mm)B:
    5
  • 特長:
    ジョウがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。木工業、軽工業、石材業・DIY用です。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
205
222-0750
4008158027227
260.000

1個

5,550( 6,105円 )

1日目

160
245
222-0768
4008158027234
290

1個

5,882( 6,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
285
222-0776
4008158027241
320.000

1個

4,540( 4,994円 )

2日目

250
335
222-0784
4008158027258
350.000

1個

6,028( 6,631円 )

1日目

300
385
352-8430
4008158028743
380

1個

5,343( 5,877円 )

1日目

400
485
352-8448
4008158028750
450.000

1個

6,257( 6,883円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョウがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。
・ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。
【用途】
・木工業、軽工業、石材業・DIY用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリッククランプ

クリッククランプ

    L型クランプ GZ型

    L型クランプ GZ型

      ワンタッチパワークランプ

      ワンタッチパワークランプ

        クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

        クランプマルチ深アゴ型 ラチェット構造のワンタッチレバー

          L型クランプ GZK型

          L型クランプ GZK型

            ワンタッチレバークランプ GH型

            ワンタッチレバークランプ GH型

              ユニクランプ UK型

              ユニクランプ UK型

                L型クランプ LM型

                L型クランプ LM型

                  ワンタッチ首長パワークランプ

                  ワンタッチ首長パワークランプ

                    L型クランプ (スタンダードタイプ)

                    L型クランプ (スタンダードタイプ)

                      ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                      ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                        オメガクランプ GM-ZK型

                        オメガクランプ GM-ZK型

                          L型クランプ(GZ型)

                          L型クランプ(GZ型)

                            メーカー ベッセイ ベッセイ バクマ工業 トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ バクマ工業 トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ ベッセイ
                            通常価格 4,540円 18,325円 1,953円 11,278円 5,949円 10,720円 5,013円 2,201円 2,366円 9,522円 4,319円 9,356円 4,104円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   7日目~   1日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            フトコロ(mm) 80 120 - - - - 80 50 - - - - -
                            ふところ(mm) 80 120 - - - - 80 50 - - - 100 -
                            材質1 冷間圧延鋼材 炭素工具鋼 - - 炭素工具鋼 炭素工具鋼 冷間圧延鋼材 冷間圧延鋼材 - - - - 炭素工具鋼
                            フレーム寸法(mm)A 20 28 - - - - 20 15 - - - - -

                            クリッククランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            仮押さえ
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/29
                            重量が軽く、長さの調整も高速に行えますので、取り回しが非常に良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料押さえ、仮止めのクランプに
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            プレッシングの力はそれほど強くないですが、軽量で、素早くクランプできるため、主に仮押さえに使用して便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました