(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧式手動リフター パレットトラック 2t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧式手動リフター パレットトラック 2t

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,574円
税込単価
32,531円

電動・エンジンリフトを常設できないリフト作業に快適なハンドパレットトラック。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンドパレットトラック
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • 積載荷重(Kg):
    2000
  • フォーク寸法 幅(mm):
    150
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    1150
  • フォーク高さ 最低(mm):
    75
  • フォーク高さ 最高(mm):
    190
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪(φmm):
    160
  • 色:
    本体:オレンジ
  • 本体寸法(幅)(mm):
    550
  • 本体寸法(奥行)(mm):
    1520
  • 本体寸法(高さ)(mm):
    1160
  • 重量(kg):
    53.5

(i)ご注意

  • DB-20は車上渡しです。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 倉庫内でのパレット積み・荷物の運搬に最適。
油圧式手動リフター パレットトラック 2t 仕様02
油圧式手動リフター パレットトラック 2t 仕様03

ダブルタイヤで段差に強い

 
最大荷重2000kg
フォークサイズ外幅550mm
長さ1150mm
150mm
厚み53mm
フォーク最高位190mm
フォーク最低位75mm
本体重量53.5kg
全長(フォーク先端まで)1520mm
全高1160mm
全幅(フレーム幅)550mm
タイヤロードローラーφ70×2mm
ステアリングφ160mm
 

使用方法・使用事例

使用事例

油圧式手動リフター パレットトラック 2t 仕様01

楽々移動

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB-20

1個

29,574( 32,531円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動・エンジンリフトを常設できないリフト作業に快適なハンドパレットトラック。
【特長】
・狭い通路もスイスイ入る小さなボディながら、2.0tの重い荷物も軽々運搬。
・最大積載荷重2.0tのプラスティックパレット専用リフト。本体重量53.5kg。
・ダブルタイヤで段差に強い作り。
・手元レバーの調節で、フォークの移動が可能。
【用途】
・電動・エンジンリフトが入れない場所でのリフト作業。
・電動・エンジンリフトを常設できない倉庫、納屋、作業現場に。
・機敏でスムーズな動きが要求される、工場構内や倉庫内でのパレット積み、荷物の運搬に最適。

(i)ご注意

  • DB-20は車上渡しです。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式手動リフター パレットトラック 2tの型番DB-20のページです。
型番DB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧式手動リフター パレットトラック 2t

油圧式手動リフター パレットトラック 2t

    ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

    ハンドパレットトラック (エコノミータイプ)

      ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

      ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

        キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

        キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

          ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

          ハンドパレットトラック(超低床タイプ)

            キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

            キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

              プレミアムキャッチパレットトラック

              プレミアムキャッチパレットトラック

                キャッチパレットトラック 標準型

                キャッチパレットトラック 標準型

                  キャッチパレットトラック 低床型

                  キャッチパレットトラック 低床型

                    ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                    ハンドパレットトラック1.5t用 低床式

                      TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

                      TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

                        ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                        ハンドパレットトラック(荷重700㎏)

                          ハンドパレットトラック(低床タイプ)

                          ハンドパレットトラック(低床タイプ)

                            メーカー 和コーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 をくだ屋技研 エスコ をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 をくだ屋技研 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ
                            通常価格 29,574円 65,595円 53,495円 152,303円 153,120円 115,109円 109,227円 85,766円 95,088円 91,509円 63,549円 94,070円 106,020円
                            通常出荷日 5日目   15日目~   1日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   1日目   39日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック - ハンドパレットトラック ハンドパレットトラック
                            均等荷重(kg) 2000 1000 1500 - - - - - - 1500 1000 - -
                            積載荷重(Kg) 2000 - - - 1000 - - - - - - 700 -
                            フォーク寸法 幅(mm) 150 130 150 150 - - - - - 160 130 - -
                            フォーク寸法 長さ(mm) 1150 - - - - - - - - 1150 850 - -

                            油圧式手動リフター パレットトラック 2tのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 13件のレビュー

                            高評価レビュー

                            屋内倉庫内のパレット移動用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/02
                            価格が安かったので心配して使用していますが、骨組みも高額品と同じくしっかりしており耐荷重も問題なく使用できております。

                            しいて言えば、タイヤが樹脂製なので 完全屋内で使用するべきTYPEです。 屋外のアスファルトに出たりすると 小石等が樹脂タイヤに悪さする可能性があるので注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量物やパレット梱包時の移動に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/01
                            使用頻度は少ないですが、重量物の移動には必要です。
                            価格も良心的で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で金型移動のため
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/01
                            国内製品の部品が廃盤になり今回購入しました。空荷での移動はカラカラと安い感じの音がしますが1トン積みでは楽に移動可能です。ステアリングホイールは全てプラスチック製で金属にゴムを巻いたりしていません。ロードホイールも構造は同じです。耐久性は未だわかりませんが交換部品も安価な為問題は無いでしょう。この値段でありますから費用対効果は抜群ではないでしょうか?修理して長年使用するより新品に交換していくのが業界の流れのようです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リフト作業
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/11
                            工場が小規模なので購入しました。
                            とてもスムーズに小回りがきき、
                            とても満足しています。
                            2.0tまで可能なのに金額も安かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場板金の運搬
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/11
                            以前使用していた他社製品より
                            軽量で取り回しがよく重量物を
                            載せてもスムーズに運べるので
                            とても購入して良かった。
                            追加で1台購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内倉庫内のパレット移動用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/02
                            価格が安かったので心配して使用していますが、骨組みも高額品と同じくしっかりしており耐荷重も問題なく使用できております。

                            しいて言えば、タイヤが樹脂製なので 完全屋内で使用するべきTYPEです。 屋外のアスファルトに出たりすると 小石等が樹脂タイヤに悪さする可能性があるので注意です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q パレットトラック:DB-20(和コーポレーション)は、プラスチックパレット:SK-D4-1111-11-BK(三甲)に使用することは可能か?
                            A
                            ご使用可能です。
                            Q 木枠パレットに使用できますか?
                            A
                            木枠パレットに使用できません。プラスティック・樹脂専用になります。※樹脂・プラスティックパレットでも使用できないサイズがありますので、必ずパレットサイズを事前にご確認ください。
                            Q メンテナンスは必要ですか?
                            A
                            本製品は全てスチールで製造されております。使用後毎に防錆スプレーや潤滑スプレーを本体に吹きかけて保管をお願いします。

                            ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました