(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,462円
税込単価
81,908円

最大積載量350kgのハイパワー型油圧・移動式リフター。【特長】・トラック、軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 積載荷重(Kg):
    350
  • テーブル寸法 幅(mm):
    500
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    910
  • テーブル高さ 最低(mm):
    350
  • テーブル高さ 最高(mm):
    1300
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪(φmm):
    127
  • ハンドル折りたたみ:
    ×
  • 重量(kg):
    110
  • 特長:
    足レバー踏み込み式でテーブル上昇
  • 特長2:
    高さ1300㎜まで上昇出来るタワータイプ
  • 内容量:
    1台

型番

MT-350HL 解除

Loading...

最大積載量350kgのハイパワーで大型荷物に最適な油圧・移動式リフター

テーブル上昇時

テーブル上昇時

テーブル通常時

テーブル通常時

荷台の高さまで上昇するので重量のある荷物の運搬などに活用!

運送業者さんも大助かり。

運送業者さんも大助かり。

重量貨物等をそのまま引きずり、荷物を積載できる。

重量貨物等をそのまま引きずり、荷物を積載できる。

高さは1,100mmまで上昇。

高さは1,100mmまで上昇。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ移動式リフター均等荷重(kg)350
積載荷重(Kg)350テーブル寸法 幅(mm)500
テーブル寸法 長さ(mm)910テーブル高さ 最低(mm)350
テーブル高さ 最高(mm)1300ハンドル
ジャバラ車輪(φmm)127
ハンドル折りたたみ×重量(kg)110
特長足レバー踏み込み式でテーブル上昇特長2高さ1300㎜まで上昇出来るタワータイプ
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-350HL

1台

1個

74,462( 81,908円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

最大積載量350kgのハイパワー型油圧・移動式リフター。
【特長】
・トラック、軽トラック等の荷物の積み下ろしに最適
・テーブル高1,300mmの高上昇タイプ。最低高350mm、最高1,300mm、テーブルサイズ910mm×500mm
・最大積載量350kgなので重量物を大型トラック等に積載する際に便利
・リフトが進入できない、高所の棚入れや重量物を積み上げる際に活躍
・荷台の高さまで油圧の力で上昇するので積み下ろし時に腰を痛めない
・足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が自由に行える
【用途】
・出荷用のリフトの代用としても便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプの型番MT-350HLのページです。
型番MT-350HLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

    油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

    油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ

      ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

      ビシャモン バッテリー上昇式リフター スクーパー

        油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

        油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

          足踏み式リフト台車 ダンディリフト

          足踏み式リフト台車 ダンディリフト

            手動式リフトテーブルキャデ

            手動式リフトテーブルキャデ

              ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

              ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)

                油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

                油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

                  油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                  油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ

                    ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

                    ゴールドリフター GLH ローラーコンベヤ(油圧・足踏式)

                      レベラーキャデ

                      レベラーキャデ

                        スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

                        スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

                          メーカー 和コーポレーション 和コーポレーション スギヤス 和コーポレーション 花岡車輌 をくだ屋技研 東正車輛 和コーポレーション 和コーポレーション 東正車輛 をくだ屋技研 花岡車輌
                          通常価格 74,462円 73,540円 474,957円 59,385円 74,985円 39,225円 93,242円 72,462円 49,231円 104,486円 97,006円 82,752円
                          通常出荷日 3日目   3日目   11日目~   3日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 10日目~   3日目   3日目   15日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                          商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                          均等荷重(kg) 350 200 - 150 - - - 180 150 - - -
                          積載荷重(Kg) 350 200 - 150 - - - 180 150 - - -
                          テーブル寸法 幅(mm) 500 500 - 450 - - - 610 450 - - -
                          テーブル寸法 長さ(mm) 910 1000 - 700 - - - 740 740 - - -

                          油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          重量物の搬入作業
                          評価 4.0満足度:4.02021/08/24
                          ・可動域(高さ方向)が十分。
                          ・台車としての動きやテーブル部の水平などはラフなので精密作業には向きません。
                          ・例(写真)にあるような運送業での用途に非常に向いています。
                          ・納期と金額には余裕が必要です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ハンドルの折り畳みはできますか?
                          A
                          ハンドルはボルトネジで固定の為、折り畳みはできません。
                          Q メンテナンスは必要ですか?
                          A
                          本製品は全てスチールで製造されております。使用後毎に防錆スプレーや潤滑スプレーを本体に吹きかけて保管をお願いします。

                          ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト