(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,462円
税込単価
79,708円

直径200mmの大車輪タイプ!高さ855mmまで上昇する油圧・移動式リフター。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg):
    180
  • 積載荷重(Kg):
    180
  • テーブル寸法 幅(mm):
    610
  • テーブル寸法 長さ(mm):
    740
  • テーブル高さ 最低(mm):
    340
  • テーブル高さ 最高(mm):
    855
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 車輪(φmm):
    200
  • ハンドル折りたたみ:
  • 重量(kg):
    60
  • 特長:
    折りたたみ可能
  • 特長2:
    幅広タイプのテーブル
  • 特長3:
    大車輪タイプ
  • 内容量:
    1台

型番

MT-180XL 解除

Loading...

直径200mmの大車輪!凹凸路面、段差に強い油圧・移動式リフター

テーブル上昇時

テーブル上昇時

ハンドル収納時

ハンドル収納時

通常作業時

通常作業時

腰を傷めず作業ができる!砂利や土、農道などにも大活躍!

工場内作業、精米機の米投入にも活躍。

工場内作業、精米機の米投入にも活躍。

体勢を変えることなく作業ができる。

体勢を変えることなく作業ができる。

踏み込み式足レバーで重量を感じることなく、 高低の微調整が可能。

踏み込み式足レバーで重量を感じることなく、
高低の微調整が可能。

開発秘話

 

従来タイプの小型キャスターでは、凹凸路面、少しの段差があると、使用困難になるとのお客様のニーズを受け、大車輪タイプを開発しました。大車輪になる事で、多少の段差、凹凸路面でも走行が容易になります。また、200LBタイプはロングテーブルで小回りが利かない為、操作性が良く、小回りを利かす為、ショートテーブル・幅広タイプにし、操作ハンドル部から製品先端までの距離を短くし、操作性アップを図りました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-180XL

1台

1個

72,462( 79,708円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直径200mmの大車輪タイプ!高さ855mmまで上昇する油圧・移動式リフター。
【特長】
・最低高340mm、最高855mmまで上昇。テーブルサイズは740mm×610mmの幅広タイプ
・Φ200(直径200mm)の大車輪タイプなので、凹凸路面や段差に強く、タイヤが地面に挟まりにくい
・テーブル長さが200LBタイプよりも短く小回りが利くため、運搬作業時の操作性が抜群
・後輪キャスターストッパーはワンプッシュ式で簡単にロック・解除が可能
【用途】
・軽トラ、商業車バン、トラックの荷台高の重量物移動・積載時に
・キャスター付きの小型機器(発電機・溶接機等)の積載時に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプの型番MT-180XLのページです。
型番MT-180XLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプ

    スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

    スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

      サントカー 標準型テーブル式

      サントカー 標準型テーブル式

        足踏み式リフト台車 ダンディリフト

        足踏み式リフト台車 ダンディリフト

          ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

          ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)

            サントカー 標準型フォーク式

            サントカー 標準型フォーク式

              ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

              ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

                油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ

                  サントカー S型テーブル式

                  サントカー S型テーブル式

                    トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                    トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                      油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

                      油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ

                        アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                        アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                          メーカー 和コーポレーション 花岡車輌 をくだ屋技研 花岡車輌 スギヤス をくだ屋技研 スギヤス 和コーポレーション をくだ屋技研 スギヤス 和コーポレーション トラスコ中山
                          通常価格 72,462円 82,752円 136,622円 74,985円 98,400円 145,188円 1,146,483円 59,385円 127,787円 480,594円 74,462円 127,836円
                          通常出荷日 3日目   4日目~   7日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   16日目~   11日目~   3日目   7日目~   8日目~   3日目   13日目~  
                          商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                          均等荷重(kg) 180 - - - - - 980 150 - - 350 -
                          積載荷重(Kg) 180 - - - - - - 150 - - 350 -
                          テーブル寸法 幅(mm) 610 - - - - - - 450 - - 500 -
                          テーブル寸法 長さ(mm) 740 - - - - - - 700 - - 910 -

                          油圧テーブルリフト 180kg 大車輪 幅広タイプのレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          荷揚げ、荷下ろし
                          評価 3.0満足度:3.02017/09/08
                          作業者の高齢化に伴い、ある程度の段差の荷揚げ、荷下ろしを一人でも行えるよう導入しました。
                          使い勝手はいいですが、天板が頼りないです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q メンテナンスは必要ですか?
                          A
                          本製品は全てスチールで製造されております。使用後毎に防錆スプレーや潤滑スプレーを本体に吹きかけて保管をお願いします。

                          ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました