(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプルグリーン新ピカ5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプルグリーン新ピカ5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

シンプルグリーン新ピカ5。【特長】・油汚れを強力分解・薄めて使う希釈タイプ・ハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • 種類:
    ハープ
  • 詳細タイプ:
    セット品
  • JANコード:
    4954183156718
  • トラスココード:
    824-7949
  • 質量(g):
    700.000
  • 材質1:
    主成分:非イオン系界面活性剤、PH調整剤、キレート剤
  • タイプ:
    濃縮タイプ
  • 奥行(mm):
    95
  • 香り:
    ハーブ
  • 高さ(mm):
    220
  • 色:
    グリーン
  • 幅(mm):
    100
  • 容量(L):
    0.5
  • 希釈倍率:
    2倍~100倍
  • 特長:
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性:
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性:
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性:
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • セット内容:
    500ml詰替1本/うすめボトル350ml1本/きれい生活ハンドブック1冊
  • 内容量:
    1セット(シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊)

型番

SGN-500RSET5 解除

Loading...

シンプルグリーン新ピカ5の外観

外観

シンプルグリーン新ピカ5の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
ハーブの香り。
専用うすめボトルと説明書付のお試しセット。

製品仕様

品番:SGN-500R SET5。

セット内容
シンプルグリーン500ml(詰替用):1本。
専用うすめボトル:1本。
ハンドブック:s1冊。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGN-500RSET5

1セット(シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊)
10

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルグリーン新ピカ5。
【特長】
・油汚れを強力分解
・薄めて使う希釈タイプ
・ハーブの香り
・専用うすめボトルと説明書付のお試しセット
・シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です
・自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます
・原液はph9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです
・酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません
・濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います
・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません
・家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます
【用途】
・工具・機械の掃除
・洗車・塗装の脱脂
・ビル清掃
・工場清掃
・換気扇の油落とし
・洗面所・風呂場
・床・ジュウタンのシミ
・テレビ・OA機器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン新ピカ5 の型番SGN-500RSET5のページです。
型番SGN-500RSET5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプルグリーン新ピカ5

シンプルグリーン新ピカ5

    シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

    シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

      シンプルグリーン1L(詰替用)

      シンプルグリーン1L(詰替用)

        シンプルグリーン500ml(トリガー)

        シンプルグリーン500ml(トリガー)

          シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

          シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

            シンプルグリーン 500ml(詰替用)

            シンプルグリーン 500ml(詰替用)

              シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

              シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

                シンプルグリーン 希釈タイプ

                シンプルグリーン 希釈タイプ

                  シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

                  シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

                    シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)

                    シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)

                      シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

                      シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

                        シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

                        シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

                          ニューハイパワーDX

                          ニューハイパワーDX

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS 友和
                            通常価格 1,200円 15,968円 1,400円 974円 141,546円 796円 16,859円 750円 808円 3,851円 104,001円 1,094円 29,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   2日目   7日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤
                            用途 住居用 機械、部品、設備、床用 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用
                            種類 ハープ - ハープ ハープ ハープ ハープ クリスタル - クリスタル クリスタル - クリスタル -
                            詳細タイプ セット品 詰替用 詰替用 標準品 - 詰替用 - 希釈タイプ 詰替用 詰替用 - 標準品 -
                            JANコード 4954183156718 4954183104245 4954183112189 4954183112172 4954183102746 4954183112165 4954183136611 4954183158989 4954183151805 4954183151799 4954183136635 4954183155445 -

                            シンプルグリーン新ピカ5 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 目的以外の用途で使用できますか?
                            A
                            目的以外の用途では使用できません。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました