(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプルグリーン 希釈タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプルグリーン 希釈タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円 734円
税込単価
825円 807円

シンプルグリーン希釈タイプ946ml。【特長】・薄めず使える多目的用クリーナー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • 詳細タイプ:
    希釈タイプ
  • JANコード:
    4954183158989
  • トラスココード:
    411-0340
  • 特長:
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性:
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性:
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性:
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 用途詳細:
    うすめずにそのまま使えます。日常のお掃除など幅広い用途でご使用いただけます。
  • 内容量:
    1本(946ml)

型番

SGN-946RTU 解除

Loading...

シンプルグリーン多目的用クリーナー(RTU)の外観

外観

シンプルグリーン多目的用クリーナー(RTU)の製品概要・特長

薄めず使える多目的用クリーナー。
微香性(薄い緑)。
弱アルカリ性。

製品仕様

品番:SGN-946RTU。
容量:946ml。
容器材質 トリガー:PE、ボトル:PET。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGN-946RTU

1本(946ml)

12個

750円

734

( 807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルグリーン希釈タイプ946ml。
【特長】
・薄めず使える多目的用クリーナー
・微香性(薄い緑)
・内容量946ml
・シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です
・自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます
・原液はph9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです
・酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません
・濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います
・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません
・家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます
【用途】
・工具・機械の掃除
・洗車・塗装の脱脂
・ビル清掃
・工場清掃
・換気扇の油落とし
・洗面所・風呂場
・床・ジュウタンのシミ
・テレビ・OA機器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン 希釈タイプの型番SGN-946RTUのページです。
型番SGN-946RTUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプルグリーン 希釈タイプ

シンプルグリーン 希釈タイプ

    シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

    シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

      シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

      シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

        シンプルグリーン 500ml(詰替用)

        シンプルグリーン 500ml(詰替用)

          シンプルグリーン1L(詰替用)

          シンプルグリーン1L(詰替用)

            シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

            シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

              シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

              シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

                シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

                シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

                  シンプルグリーン500ml(トリガー)

                  シンプルグリーン500ml(トリガー)

                    シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

                    シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

                      シンプルグリーン新ピカ5

                      シンプルグリーン新ピカ5

                        シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)

                        シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)

                          αマルチクリーナースプレー 420ml

                          αマルチクリーナースプレー 420ml

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS トラスコ中山
                            通常価格 750円 141,546円 15,968円 796円 1,400円 808円 1,094円 104,001円 974円 16,859円 1,200円 3,851円 926円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用
                            詳細タイプ 希釈タイプ - 詰替用 詰替用 詰替用 詰替用 標準品 - 標準品 - セット品 詰替用 -
                            JANコード 4954183158989 4954183102746 4954183104245 4954183112165 4954183112189 4954183151805 4954183155445 4954183136635 4954183112172 4954183136611 4954183156718 4954183151799 -
                            トラスココード 411-0340 - 220-8091 274-4767 274-4783 355-2331 361-1680 - 274-4775 294-3387 824-7949 355-2322 -

                            シンプルグリーン 希釈タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            掃除に
                            評価 3.0満足度:3.02022/04/28
                            掃除の為に購入しましたが、頑固な汚れを落とすにはちょっと足りない気がしました、悪くはないのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場での手についた油汚れに
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/30
                            現場で手洗いできない時に車に乗る前に荒荒い用で使用。
                            油汚れには重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の掃除
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/19
                            薄めずそのまますぐ使えて、油汚れもすぐ落ちました。
                            もう少しにおいが薄いほうがいいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンプルグリーンを使用する上で、注意点はありますか?
                            A
                            (1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
                            (2) ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
                            (3)アルミニウムに使用する場場合20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
                            (4) 作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
                            (5) フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
                            (6)以下のものには使用しないでください。
                            ・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
                            ・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
                            (7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。 他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
                            Q 万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
                            A
                            化学変化、菌、塗料は落ちません。
                            例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
                            サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました