(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,094円
税込単価
1,203円

シンプルグリーンクリスタル500ml(トリガー)。【特長】・油汚れを強力分解・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • 種類:
    クリスタル
  • 詳細タイプ:
    標準品
  • JANコード:
    4954183155445
  • トラスココード:
    361-1680
  • 特長:
    シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。家庭用から工場、土壤改良など多目的に使用できます。
  • 無毒性:
    原液はph9.5の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
  • 不燃性:
    酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく、燃えません。
  • 経済性:
    濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
  • 用途詳細:
    家庭用として換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・ジュウタンのシミ、テレビ・OA機器/業務用として工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場掃除<、水溶性、油脂分解力にすぐれた無色、透明、微臭タイプのクリーナーです。
  • 内容量:
    1本(500ml)

型番

SGC-500T 解除

Loading...

シンプルグリーンクリスタル500ml(トリガー)の外観

外観

シンプルグリーンクリスタル500ml(トリガー)の製品概要・特長

油汚れを強力分解。
薄めて使う希釈タイプ。
弱アルカリ性。
無色・透明・微臭。
臭いが問題になる食品加工工場等に最適。

製品仕様

品番:SGC-500T。
容量:500ml。
容器材質 トリガー:PE、ボトル:PET。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGC-500T

1本(500ml)

5個

1,094( 1,203円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプルグリーンクリスタル500ml(トリガー)。
【特長】
・油汚れを強力分解
・薄めて使う希釈タイプ
・水溶性、油脂分解力にすぐれた無色、透明、微臭タイプのクリーナーです
・臭いが問題になる食品加工工場等に最適
・シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です
・自然界の微生物によって水などの無機物に分解されます
・原液はph9.0(グリーン)、10.0(クリスタル)の弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです
・酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません
・濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います
・水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません
・家庭用から工場、土壌改良など多目的に使用できます
【用途】
・工具・機械の清掃
・洗車・塗装の脱脂
・ビル清掃
・工場清掃
・換気扇の油落とし
・洗面所・風呂場
・床・ジュウタンのシミ
・テレビ・OA機器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)の型番SGC-500Tのページです。
型番SGC-500Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)

    シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

    シンプルグリーン クリスタル500ml(詰替用)

      シンプルグリーン 500ml(詰替用)

      シンプルグリーン 500ml(詰替用)

        シンプルグリーン500ml(トリガー)

        シンプルグリーン500ml(トリガー)

          シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

          シンプルグリーン クリスタル5ガロン 詰替え式ボトル

            シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

            シンプルグリーン クリスタル55ガロン(ドラム缶)

              シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

              シンプルグリーン55ガロン ドラム缶

                シンプルグリーン 希釈タイプ

                シンプルグリーン 希釈タイプ

                  シンプルグリーン1L(詰替用)

                  シンプルグリーン1L(詰替用)

                    シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)

                    シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)

                      シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

                      シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル

                        αマルチクリーナースプレー 420ml

                        αマルチクリーナースプレー 420ml

                          鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                          鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                            メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS トラスコ中山 ディバーシー
                            通常価格 1,094円 808円 796円 974円 16,859円 104,001円 141,546円 750円 1,400円 3,851円 15,968円 926円 15,375円
                            通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 -
                            種類 クリスタル クリスタル ハープ ハープ クリスタル - ハープ - ハープ クリスタル - - -
                            詳細タイプ 標準品 詰替用 詰替用 標準品 - - - 希釈タイプ 詰替用 詰替用 詰替用 - -
                            JANコード 4954183155445 4954183151805 4954183112165 4954183112172 4954183136611 4954183136635 4954183102746 4954183158989 4954183112189 4954183151799 4954183104245 - -

                            シンプルグリーン クリスタル500ml(トリガー)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            部品の洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            別の強アルカリの洗浄剤を使っていましたが、短時間でも手が荒れるためゴム手袋が必要でした。この製品はちょっとした洗浄作業が素手で行えるので、業務効率が上がりました。洗浄能力も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                            別の強アルカリの洗浄剤を使っていましたが、短時間でも手が荒れるためゴム手袋が必要でした。この製品はちょっとした洗浄作業が素手で行えるので、業務効率が上がりました。洗浄能力も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の油汚れ除去
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/23
                            非常に良く油汚れが落ちます。まず原液で使用したところ、すぐに油汚れが落ち、次に2倍に希釈しても、十分油が取れました。レピート購入していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q シンプルグリーンを使用する上で、注意点はありますか?
                            A
                            (1)車の塗装面へ原液は使用しないでください。ワックスのはく離など色ムラの原因になる可能性があります。
                            (2) ガラスに使用する場合50倍から100倍にて使用してください。濃く使用すると白っぽく表面に残る場合があります。
                            (3)アルミニウムに使用する場合、20~30倍に薄めて使用し、その後よく洗い流してください。
                            (4) 作業着の衣類などの場合まず水に浸し、その後10倍のシンプルグリーンをふきかけ、揉み洗いください。
                            (5) フローリング、カーペット、壁紙に使用する場合、目立たない所で変色、色落ち、色ムラがおきないことを確認してください。
                            (6)以下のものには使用しないでください。
                            ・たたみ ・漆 ・ニス塗装面 ・白木
                            ・デリケートな素材や水洗い出来ない衣類
                            (7)塩酸系(他の洗剤等)と混ぜないでください。 他の洗剤成分と化学反応を起こすことがありますので、うすめボトルの使い回しはしないでください。
                            Q 万能洗剤ということは、落ちない汚れはないのですか?
                            A
                            化学変化、菌、塗料は落ちません。
                            例:サビ、カビ、ペンキ、タイルなどのカルキ材が凝固したもの、化学変化を起こしたものなど。
                            サビ取り、カビ取りなどには、専用の除去剤をご使用ください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました