(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,109円
税込単価
2,320円

【特長】・手の平滑り止め加工付・綿や皮革に比べて優れた切創抵抗があるケブラー製...

詳細情報を確認する

型番

R9450002021 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9450002021

1双

1個

2,109( 2,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平滑り止め加工付
・綿や皮革に比べて優れた切創抵抗があるケブラー製の軍手です
・災害非常時に割れた窓ガラス等の破片撤去や脱出経路の確保等の危険から手を守ります
・ケブラー軍手は熱に強く、自己消化性があるので燃えにくく、炎から離せば自然に火が消える特性を持っています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付の型番R9450002021のページです。
型番R9450002021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付

    災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なし

    災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なし

      ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入

      ミドリ安全 すべり止め加工手袋 ハイグリップハンド 12双入

        ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

        ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

          組立検査用ニトリル手袋

          組立検査用ニトリル手袋

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 丸和ケミカル トラスコ中山
            通常価格 2,109円 1,501円 1,729円 397円 398円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 耐切創 耐切創 作業用 作業用 作業用
            商品タイプ アラミド アラミド すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム
            仕様 ボツ - - 背抜き 背抜き
            サイズ フリー フリー - - -
            材質 ケブラー(R)100%(アラミド繊維) ケブラー(R)100%(アラミド繊維) 手袋:ポリエステル・レーヨンその他 2本7ゲージシームレス編、すべり止め部:塩化ビニール - -

            災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました