(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,501円
税込単価
1,651円

綿や皮革に比べて優れた切創抵抗があるケブラー製の軍手です。災害非常時に割れた窓...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • サイズ:
    フリー
  • 材質:
    ケブラー(R)100%(アラミド繊維)
  • 内容量:
    1双

型番

R9450002020 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9450002020

1双

1個

1,501( 1,651円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

綿や皮革に比べて優れた切創抵抗があるケブラー製の軍手です。災害非常時に割れた窓ガラス等の破片撤去や脱出経路の確保等の危険から手を守ります。またケブラー軍手は熱に強く、自己消化性があるので燃えにくく、炎から離せば自然に火が消える特性を持っています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なしの型番R9450002020のページです。
型番R9450002020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なし

災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なし

    災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付

    災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100V 滑り止め加工付

      のびのび滑り止め手袋

      のびのび滑り止め手袋

        のびのびマジック手袋指切ボツ付

        のびのびマジック手袋指切ボツ付

          グリップ手袋 (アクティブグリップ)

          グリップ手袋 (アクティブグリップ)

            グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

            グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

              パーム手袋

              パーム手袋

                滑り止め厚手手袋・1双

                滑り止め厚手手袋・1双

                  ゴム背抜き手袋“ジョイハンド”

                  ゴム背抜き手袋“ジョイハンド”

                    グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                    グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                      アトム カービニボンDX

                      アトム カービニボンDX

                        グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き

                        グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き

                          カーポップ 女性用

                          カーポップ 女性用

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 勝星産業 勝星産業 アズワン ショーワグローブ MISM(ミズム) コーコス信岡 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ コクゴ
                            通常価格 1,501円 2,109円 177円 177円 439円 914円 1,347円 112円 417円 366円 317円 333円 3,033円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   3日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ アラミド アラミド - - ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム - すべり止め -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - - - - フリー - -
                            材質 ケブラー(R)100%(アラミド繊維) ケブラー(R)100%(アラミド繊維) - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            災害時に備える手袋 ケブラー繊維製手袋 KB-100 滑り止め加工なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました