(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
作業手袋 ハイグリツプ ウレタン背抜き手袋 MHG200 Sサイズ
  • 数量スライド割引

作業手袋 ハイグリツプ ウレタン背抜き手袋 MHG200 Sサイズ (レビュー)

通常価格(税別)
370円
税込価格
407円
通常出荷日
1日目
【特長】
・極細ナイロン編にウレタンコーティングしてあり、フィット感が良く作業性抜群です
・手の甲が背抜きのため、通気性が良く快適です
・洗濯により繰り返し使用が可能。コストパフォーマンスが高く使い捨ての手袋よりも環境に配慮出来る
【用途】
・滑りにくい素材を使用しているのでグリップ力が抜群に高く手のひらコーティングのため物を持つ作業やつかむ作業を安全に行える
・仕分け作業や農作業にも適している

(i)ご注意

  • ボール盤、面取り盤等の回転体に手が巻き込まれる恐れのある作業には絶対使用しないで下さい。薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。液体が浸透します。また電気作業にも使用しないで下さい。感電する恐れがあります。
  • 高い温度(60℃以上)の品物を持つのはお止め下さい。ウレタン、または、手袋が溶けてやけどする恐れがあります。洗濯は中性洗剤を使用し、塩素系の洗剤等は使用しないで下さい。また洗濯により縮むことがあります。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。繊維、ウレタンは、摩耗等によって発塵することもありますので、テスト確認のうえご使用下さい。

作業手袋 ハイグリツプ ウレタン背抜き手袋 MHG200 Sサイズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場内作業
    評価 4.0満足度:4.02018/06/11
    通気性、フィット感重視で購入。実際に使用して通気性は良くフィット感もあり細かい作業には使いやすい。ガムテープを千切るときにテープ側にウレタンが付いてしまうことがある。耐久性は良くありませんが通気性が良いため夏には良いかと。用途に合わせて使い分けてます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 ハイグリツプ ウレタン背抜き手袋 MHG200 Sサイズ

作業手袋 ハイグリツプ ウレタン背抜き手袋 MHG200 Sサイズ

    背抜き手袋パワーレッド(1P)

    背抜き手袋パワーレッド(1P)

      K+WG発泡ゴム手袋

      K+WG発泡ゴム手袋

        1517 PUウレタン 手首長

        1517 PUウレタン 手首長

          ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

          ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

            UVEX フィノミック オールラウンド

            UVEX フィノミック オールラウンド

              UVEX ユニプール 6634

              UVEX ユニプール 6634

                カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                カラーナイロン手袋PU手のひらコート

                  UVEX フィノミック ウェット

                  UVEX フィノミック ウェット

                    UVEX ユニプール 6639

                    UVEX ユニプール 6639

                      UVEX ユニライト 6605

                      UVEX ユニライト 6605

                        UVEX フィノミック フォーム

                        UVEX フィノミック フォーム

                          丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

                          丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

                            メーカー ミドリ安全 ミタニ コメリ アトム(安全・保護用品) ダンロップ UVEX UVEX トラスコ中山 UVEX UVEX UVEX UVEX 丸和ケミカル
                            通常価格 370円 234円 756円 367円 397円 643円 417円 426円 1,153円 353円 416円 724円 227円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ ポリウレタン 天然ゴム - ポリウレタン - - すべり止め すべり止め - すべり止め - すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き - - - 背抜き 手の平コート - - - 背抜き ボツ
                            サイズ S - - - - - - - - - - - M
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。