(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用手袋 MCG-501N 指先コーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4045850010
作業用手袋 MCG-501N 指先コーティング【10個入り】 ケンキュウカイハツヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,392円
税込単価
3,731円

電子部品や精密機械の組立作業に適した作業用手袋です。【特長】・指先にポリウレタ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    指先コート
  • ゲージ:
    15
  • 色:
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質(繊維部):
    ナイロン
  • 材質(すべり止め部):
    ポリウレタン
  • 内容量:
    10双

(i)ご注意

  • 商品画像はSサイズの例です。サイズによりリスト部の色が異なります。
  • 回転体の近くでは手袋を使用しないでください。

型番

4045850010 解除

Loading...

型番サイズリストカラー全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)厚さ(mm)
4045850010SS18.015.06.80.7
4045850011S19.015.67.30.7
4045850012M20.016.47.60.7
商品情報を表示

4045850010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4045850010

SS
15
18
6.8
10双

1パック

10個入り

3,392( 3,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子部品や精密機械の組立作業に適した作業用手袋です。
【特長】
・指先にポリウレタンコーティングが施してあります。
・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯して使用可能です。
・ポリウレタンが柔らかいので、細かい作業に適した疲れにくい手袋です。
【仕様】
・繊維部材質:ナイロン(15ゲージ シームレス編み)
・すべり止め部材質:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像はSサイズの例です。サイズによりリスト部の色が異なります。
  • 回転体の近くでは手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用手袋 MCG-501N 指先コーティングの型番4045850010のページです。
型番4045850010に関する仕様情報を記載しております。

作業用手袋 MCG-501N 指先コーティングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4045850011
4045850012
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ リストカラー 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

3,392円

( 3,731円 )

10個入り

1パック あり

1日目

S15.6197.3-

3,392円

( 3,731円 )

10個入り

1パック あり

1日目

M16.4207.6-

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました