(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄地ニット ケブラー MK‐10(薄手レギュラータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄地ニット ケブラー MK‐10(薄手レギュラータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
891円
税込単価
980円

ケブラー製の耐切創手袋です。応用範囲の広い薄手のコンパクトパフォーマンスタイプ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ケブラー®2本10ゲージシームレス編
  • 販売単位:
    1双
  • 内容量:
    1双

型番

4043011500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4043011500

1双

5個

891( 980円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケブラー製の耐切創手袋です。応用範囲の広い薄手のコンパクトパフォーマンスタイプです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄地ニット ケブラー MK‐10(薄手レギュラータイプ)の型番4043011500のページです。
型番4043011500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄地ニット ケブラー MK‐10(薄手レギュラータイプ)

薄地ニット ケブラー MK‐10(薄手レギュラータイプ)

    耐切創手袋(10ゲージ)

    耐切創手袋(10ゲージ)

      アラミドシリコンすべり止め付き手袋

      アラミドシリコンすべり止め付き手袋

        ケブラー編手袋 7G

        ケブラー編手袋 7G

          耐切創手袋 ケブラー すべり止付

          耐切創手袋 ケブラー すべり止付

            ケミスターパームFS No.544

            ケミスターパームFS No.544

              赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

              赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                耐切創手袋 ケブラー

                耐切創手袋 ケブラー

                  15G スペクトラ HG-750シリーズ

                  15G スペクトラ HG-750シリーズ

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                    耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                      耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                      耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                        13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

                        13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

                          アラミド手袋(10ゲージ)

                          アラミド手袋(10ゲージ)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 丸和ケミカル 赤尾 ミドリ安全 ショーワグローブ 赤尾 ミドリ安全 アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山
                            通常価格 891円 961円 1,280円 734円 1,627円 13,954円 1,399円 1,293円 29,500円 869円 1,980円 1,085円 1,195円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   4日目~   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ その他 その他 アラミド 軍手 その他 すべり止め - その他 軍手 軍手 ポリウレタン - アラミド
                            材質 ケブラー®2本10ゲージシームレス編 - - - - - - - - - - - -
                            販売単位 1双 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - 1双 - - 1双 - - - - -

                            薄地ニット ケブラー MK‐10(薄手レギュラータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました