(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,897円
税込単価
4,287円

靴底についた土埃の落下も防ぎます【特長】・ポリプロピレン素材の短靴型シューズカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    短靴型
  • 滑り止め:
    なし
  • サイズ(cm):
    30~
  • 靴底の寸法(cm):
    約37(ゴム入)
  • ヒモ付:
    なし
  • 用途:
    衛生対策
  • 素材:
    ポリプロピレン
  • 旧品番:
    NSC-2
  • 特長1:
    AZ CLEAN®はアゼアス株式会社の登録商標です。
  • 内容量:
    1箱(50足)

型番

AZCLN-1802 解除

Loading...

すべり止め付で靴底の土埃落下も防ぐシューズカバー

28cmの靴着用時

28cmの靴着用時

AZ CLEAN 1802 シューズカバーの外形図と寸法

AZ CLEAN 1802 シューズカバーの寸法図 ※平置きでゴムを伸ばした状態です。 ・ポリプロピレン素材 ・短靴型 ・50足/1箱 ・履き口、 靴底ゴム入 ・靴底マチなし(スベリ止め付)
AZ CLEAN 1802 シューズカバーの寸法図
  • ※ 平置きでゴムを伸ばした状態です。
  • ポリプロピレン素材
  • 短靴型
  • 50足/1箱
  • 履き口、 靴底ゴム入
  • 靴底マチなし(スベリ止め付)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZCLN-1802

1箱(50足)

1パック

50個入り

3,897( 4,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴底についた土埃の落下も防ぎます
【特長】
・ポリプロピレン素材の短靴型シューズカバー
・靴底滑り止め付き
【用途】
・水を扱わない清掃作業や工場見学者用として利用可能
・滑りやすい床での作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)の型番AZCLN-1802のページです。
型番AZCLN-1802に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)

AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)

    シューズカバー(ロングタイプ)

    シューズカバー(ロングタイプ)

      AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)

      AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)

        AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】

        AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】

          R-320 防水シューズカバー ロング

          R-320 防水シューズカバー ロング

            不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

            不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めタイプ

              デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー

              デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー

                AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

                AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

                  ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                  ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                    (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

                    (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

                      不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ

                      不織布使い捨てシューズカバー 滑り止めなしタイプ

                        スリップ防止VR(TM)靴カバー

                        スリップ防止VR(TM)靴カバー

                          ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                          ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)

                            メーカー アゼアス アズワン アゼアス アズワン カジメイク トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン エスコ トラスコ中山 アズワン アズワン
                            通常価格 3,897円 6,686円 3,347円 6,325円 1,122円 2,390円 2,060円 3,800円 9,300円 880円 891円 700円 12,376円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 短靴型 ブーツ型 短靴型 - ブーツ型 短靴型 - - 短靴型 ブーツ型 短靴型 - 短靴型
                            滑り止め なし あり なし - あり あり - - あり なし なし - なし
                            サイズ(cm) 30~ - 30~ - - - - - フリー フリー - - -
                            靴底の寸法(cm) 約37(ゴム入) - 長さ約34/幅約9 - - - - - - - - - -
                            ヒモ付 なし - なし - - - - - - - - - -

                            AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この製品は防水ですか?
                            A
                            この製品に防水性はございません。他のAZ CLEAN®シューズカバーをご検討ください。

                            シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました