(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,475円
税込単価
2,723円

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する高いバリア効果を発揮するシューズカバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブーツ型
  • 滑り止め:
    なし
  • サイズ(cm):
    30~
  • 靴底の寸法(cm):
    約35
  • ヒモ付:
    あり
  • 用途:
    粉じん防護・汚れ作業
  • 旧品番:
    0687SS
  • 仕様1:
    縫い目は外縫い
  • 特長1:
    AZ GUARD®はアゼアス株式会社の登録商標です。
  • 内容量:
    1パック(10足)

型番

AZGRD-2801 解除

Loading...

AZ CLEAN 2801 シューズカバーの仕様

約35cm / 約43cm ・ ブーツ型 ・ ヒモ付  ・ 10双/1パック ・ 縫い目は外縫い ・ 靴底マチなし ※平置き時の計測です。

約35cm / 約43cm

  • ブーツ型 ・ ヒモ付
  • 10双/1パック
  • 縫い目は外縫い
  • 靴底マチなし
  • ※ 平置き時の計測です。

AZ CLEAN 2801 シューズカバーの素材について

拡大図(200倍)

拡大図(200倍)

PPスパンボンド/PPメルトブロー/PPスパンボンド

PPスパンボンド/PPメルトブロー/PPスパンボンド

素材の特徴
ポリプロピレン(以下PP)スパンボンド、PPメルトブロー、PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造。外側のPPスパンボンド層は、強固な耐摩耗性と、布のような手触り感を提供。また、帯電防止加工が施されている。
  • ※ 帯電防止加工は、静電気の発生等による障害を完全に除去するものではありません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZGRD-2801

1パック(10足)

1パック

10個入り

2,475( 2,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する高いバリア効果を発揮するシューズカバー。
【特長】
・PPメルトブローン不織布をPPスパンボンド不織布ではさみこんだ3層構造で防護性能をもたせた
・柔軟性と通気性に優れたSMS製
【用途】
・汚れ作業や軽度の粉じん作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)の型番AZGRD-2801のページです。
型番AZGRD-2801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

    デュポン タイベック製 6873 シューズカバー

    デュポン タイベック製 6873 シューズカバー

      (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

      (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

        AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

        AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

          部分化学防護服 シューズカバー

          部分化学防護服 シューズカバー

            シューズカバー

            シューズカバー

              AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

              AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

                ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                  AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)

                  AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)

                    ディスポ靴カバーCN505-ST

                    ディスポ靴カバーCN505-ST

                      R-320 防水シューズカバー ロング

                      R-320 防水シューズカバー ロング

                        デュポン タイベック製 6863 シューズカバー

                        デュポン タイベック製 6863 シューズカバー

                          シューズカバー(ロングタイプ)

                          シューズカバー(ロングタイプ)

                            メーカー アゼアス アゼアス エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アゼアス アズワン カジメイク アズワン アズワン
                            通常価格 2,475円 5,434円 880円 2,424円 2,370円 4,880円 3,800円 9,300円 3,347円 9,400円 1,122円 3,850円 6,686円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ブーツ型 ブーツ型 ブーツ型 - - ブーツ型 - 短靴型 短靴型 - ブーツ型 - ブーツ型
                            滑り止め なし なし なし - - なし - あり なし - あり - あり
                            サイズ(cm) 30~ 30~ フリー - - フリー - フリー 30~ - - - -
                            靴底の寸法(cm) 約35 約33 - - - - - - 長さ約34/幅約9 - - - -
                            ヒモ付 あり あり - - - - - - なし - - - -

                            AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            塗料噴霧の際に汚れ防止に着用しました。
                            完全防水だと蒸れて大変ですが、
                            こちらは程よく通気性があって快適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました