(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベック製 6873 シューズカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュポン タイベック製 6873 シューズカバー【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,434円
税込単価
5,977円

0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有するシューズカバー。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ブーツ型
  • 滑り止め:
    なし
  • サイズ(cm):
    30~
  • 靴底の寸法(cm):
    約33
  • ヒモ付:
    あり
  • 用途:
    粉じん防護・汚れ作業・衛生対策
  • 仕様1:
    縫い目は内縫い
  • 特長1:
    デュポン™、タイベック®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • 内容量:
    1パック(10足)

Loading...

優れた耐久性と防塵性があり、粉じん作業に最適なシューズカバー

ヒモ付ブーツ型

ヒモ付ブーツ型

デュポン タイベック製 6873 シューズカバーの外形図と寸法

デュポン タイベック製 6873 シューズカバーの寸法図

デュポン タイベック製 6873 シューズカバーの寸法図

  • ブーツ型
  • ヒモ付
  • 靴底マチなし
  • 10双/1パック
  • 縫い目は内縫い
  • ※ 平置き時の計測です。
  • ※ シューズカバーは、靴の大きさや形状によってサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。

この商品の素材について

拡大図(100倍)

拡大図(100倍)

タイベック

タイベック

素材の特徴
タイベックは、0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、独自の特殊素材。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。 また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。 また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぐ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6873

1パック(10足)

1パック

10個入り

5,434( 5,977円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有するシューズカバー。
【特長】
・優れた防塵性、耐久性がある
・デュポンタイベック製シューズカバーブーツ型ヒモ付
・0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有する
・クリーンで着脱がしやすく機能的
【用途】
・医療機関や研究所内作業に利用可能
・汚れ作業や粉じん作業に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 6873 シューズカバーの型番6873のページです。
型番6873に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベック製 6873 シューズカバー

デュポン タイベック製 6873 シューズカバー

    AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

    AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

      (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

      (フリー) 長靴カバー(使い捨て)

        AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

        AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

          部分化学防護服 シューズカバー

          部分化学防護服 シューズカバー

            シューズカバー

            シューズカバー

              デュポン タイベック製 6863 シューズカバー

              デュポン タイベック製 6863 シューズカバー

                PEシューズカバー

                PEシューズカバー

                  ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                  ディスポ靴カバー 1パック(50枚)

                    AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)

                    AZ CLEAN 1803 シューズカバー (短靴型タイプ)

                      シューズカバー(ロングタイプ)

                      シューズカバー(ロングタイプ)

                        AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

                        AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

                          メーカー アゼアス アゼアス エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アゼアス アズワン アズワン
                          通常価格 5,434円 2,475円 880円 2,424円 2,370円 4,880円 3,850円 7,400円 9,300円 3,347円 6,686円 3,800円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ ブーツ型 ブーツ型 ブーツ型 - - ブーツ型 - 短靴型 短靴型 短靴型 ブーツ型 -
                          滑り止め なし なし なし - - なし - なし あり なし あり -
                          サイズ(cm) 30~ 30~ フリー - - フリー - フリー フリー 30~ - -
                          靴底の寸法(cm) 約33 約35 - - - - - - - 長さ約34/幅約9 - -
                          ヒモ付 あり あり - - - - - - - なし - -

                          デュポン タイベック製 6873 シューズカバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 足のサイズが33cmですが、このシューズカバーは入りますか?
                          A
                          足の形や履かれている靴の形によります

                          シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました