(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ WORK 1000 続服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZWRK-1000-M-BU
AZ WORK 1000 続服 AZ WORK 1000 ゾクフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
748円
税込単価
823円

ポリプロピレン製の軽量で通気性に優れた使い捨てタイプの簡易作業服。【特長】・P...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

AZWRK-1000-M-BU 解除

Loading...

清潔感のあるカラーバリエーションで、作業工程やラインによる色分けが可能

AZ WORK 1000 続服 白

AZ WORK 1000 続服 白

AZ WORK 1000 続服 青

AZ WORK 1000 続服 青

AZ WORK 1000 続服 紺

AZ WORK 1000 続服 紺

  • 安全意識の向上や衛生に対する関心から、作業時の服装が見直されている。
  • 着用することで、安全意識の向上や5S活動などのサポー トにも役立つ。

※5S活動とは、「整理、整頓、清潔、清掃、しつけ」を指し、職場環境の維持改善のため、製造業、サービス業などで広く取り入れられている。

防護服の重要性について

作業服と防護服の違いについて

  • 作業服は、主に汚れが付着するのを防ぐことを目的として、工場や作業現場などでユニフォームとして使われるもの。作業者を危険な化学物質から保護する機能は備わっていない。
  • ヨーロッパやアメリカでは、危険な作業現場において防護服を着用することが一般的。一方日本では例え防護服が必要とされる現場でも、作業服が使われているケースが多く見られる。
  • 防護服は作業者を危険から保護することを目的として作られる。
  • JIS規格 T8115で、「有害物質と皮膚との接触を避けるための服で、皮膚接触や経皮吸収を防ぎ、作業者の安全のために着用される服」と定義されている。
作業服と防護服の違い

防護が必要とされる現場について

  • 防護服が使用される現場は様々で、アスベスト除去を行う解体現場、新型インフルエンザのような未知の感染症に対応する医療機関、化学物質・化学薬品を扱う工場や研究所、ダイオキシンやPCB処理の現場などで使用される。
  • 最近は硫化水素に対応するため警察関係者をはじめ、各種清掃作業、農場での農薬散布、塗装作業、畜産場の作業などでも利用されている。
防護が必要とされる現場

防護服を導入するメリットとは

  • 防護服を導入するメリットは、作業者が業務を安全に遂行できる点。一般的な作業服と比べ軽重量で作業効率が高い。
  • 最近は、企業のコンプライアンスも重視される傾向にある。
  • 防護服を導入することで作業者の安全を守ることは、企業への信頼や社会的評価の向上に寄与する。
防護服を導入するメリット

注意・禁止事項

  • 洗濯 / 機械乾燥禁止。
  • 洗濯 / ドライクリーニングは防護性能に影響を与えます。
  • 洗濯 / ドライクリーニングにより、生地が収縮し、耐水度が低下します。
  • 可燃性ですので火気及び高熱から離してください。
  • 低温でも収縮し、100度以上で溶融します。
  • 商品のデザイン、パッケージが予告なく変更になる場合があります。
商品情報を表示

AZWRK-1000-M-BU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZWRK-1000-M-BU

M
76~88
152~170
1着

10個

748( 823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製の軽量で通気性に優れた使い捨てタイプの簡易作業服。
【特長】
・PP(ポリプロピレン)不織布製のため他不織布素材に比べコスト面で優れる化学防護服。
・3色(白・青・紺)展開のため、作業内容によって色分けが可能。
・背ウエストゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入。
・左胸・右尻ポケット付。
・旧品番 ヨッシャーマン。
【用途】
・簡単な汚れ防止に最適な簡易保護服。
・工場見学や来客用の着衣、機械のメンテナンス時や清掃時の作業服として利用可能。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ WORK 1000 続服の型番AZWRK-1000-M-BUのページです。
型番AZWRK-1000-M-BUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ WORK 1000 続服

AZ WORK 1000 続服

    防護服 SFカバーオール

    防護服 SFカバーオール

      AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

      AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

        デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

        デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

          プロテクガード ライトワークウェア プラスチックファスナー

          プロテクガード ライトワークウェア プラスチックファスナー

            AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

            AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

              デュポンタイベック製 続服 1010B

              デュポンタイベック製 続服 1010B

                デュポンタイベック ソフトウェアII型

                デュポンタイベック ソフトウェアII型

                  デュポン タイベック製 1110NA 続服

                  デュポン タイベック製 1110NA 続服

                    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                      AZ GUARD 2000 続服

                      AZ GUARD 2000 続服

                        メーカー アゼアス 旭化成 アゼアス アゼアス 日本製紙クレシア アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス
                        通常価格 662円 936円 1,223円 1,494円 697円 793円 1,091円 1,420円 1,868円 944円 833円
                        通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット つなぎタイプ
                        規格 規格無し 規格無し JIS規格品 - 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                        用途 防汚 防汚 化学防護 - 防汚 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護
                        商品タイプ フード付き フード付き フード付き - フード付き フード付き フード付き フード付き 襟付き 襟付き フード付き
                        内容量 1着 - 1着 1枚 - 1着 1着 1着 1着 1着 1着

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q Sサイズや4Lサイズはありますか?
                        A
                        本製品にはございません。M~3Lサイズまでとなります。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        AZWRK-1000-L-WH
                        AZWRK-1000-LL-BU
                        AZWRK-1000-LL-WH
                        AZWRK-1000-M-WH
                        AZWRK-1000-NA
                        AZWRK-1000-WH
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 胸囲
                        (cm)
                        身長
                        (cm)
                        内容量

                        662円

                        ( 728円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        L84~100164~176-

                        710円

                        ( 781円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        LL92~108170~188-

                        989円

                        ( 1,088円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        LL92~108170~188-

                        710円

                        ( 781円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        M76~88152~170-

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        -----

                        -

                        ( - )
                        1個 -

                        -

                        -----

                        化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました