(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイベック 5428 PEコート続服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイベック 5428 PEコート続服

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,096円 5,832円
税込単価
7,806円 6,415円

化学物質とバイオハザード双方に対応した化学防護服。【特長】・デュポン(TM)タ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    規格無し
  • 用途:
    薬品
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 仕様1:
    袖口・フード・裾口ゴム入
  • 仕様2:
    接着可能なジッパーカバー付
  • 仕様3:
    縫い目はバウンドシームおよび内縫い
  • 用途詳細:
    化学防護・水作業
  • 内容量:
    1着

Loading...

タイベック 5428 PEコート続服の仕様とサイズ対応表

・袖口ゴム入。 ・フードゴム入。 ・裾口ゴム入。 ・接着可能なファスナーカバー付。 ・縫い目はバウンドシームおよび内縫い。 ・M / L / LL / 3L
  • 袖口ゴム入。
  • フードゴム入。
  • 裾口ゴム入。
  • 接着可能なファスナーカバー付。
  • 縫い目はバウンドシームおよび内縫い。
  • M / L / LL / 3L
 身長(cm)胸囲(cm)
M152 ~ 16476 ~ 92
L158 ~ 17084 ~ 104
LL164 ~ 18292 ~ 112
3L170 ~ 18896 ~ 124

この商品の素材について

拡大100倍

拡大100倍

タイベック

タイベック

素材の特徴
タイベックは、0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、独自の特殊素材。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。 また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。 また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぐ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5428-M

M
76~92
152~164
819-8862
1着
10

5個

7,096円

5,832

( 6,415円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

化学物質とバイオハザード双方に対応した化学防護服。
【特長】
・デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
・接着可能なファスナーカバー付き、縫製部分はバウンドシーム加工および内縫いです。
・JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6、ウイルスバリア性能 クラス6適合品です。
・タイベック生地で、他社類似製品に比べ軽く、耐久性があります。
【用途】
・無機化学物質を扱う作業時のばく露対策に使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイベック 5428 PEコート続服の型番5428-Mのページです。
型番5428-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイベック 5428 PEコート続服

タイベック 5428 PEコート続服

    タイケム C型 デュポン防護服

    タイケム C型 デュポン防護服

      デュポンタイベック ソフトウェアII型

      デュポンタイベック ソフトウェアII型

        タイケム F型 デュポン防護服

        タイケム F型 デュポン防護服

          ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

          ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

            デュポン タイベック製 3580 ズボン

            デュポン タイベック製 3580 ズボン

              デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

              デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

                デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

                デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

                  デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                  デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                    タイケムF 化学防護服

                    タイケムF 化学防護服

                      デュポン タイベック製 1110NA 続服

                      デュポン タイベック製 1110NA 続服

                        化学防護服 デュポン タイケムC

                        化学防護服 デュポン タイケムC

                          使い捨て化学防護服 MC4000

                          使い捨て化学防護服 MC4000

                            メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス デュポン アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス デュポン アゼアス デュポン 重松製作所
                            通常価格 7,096円 3,970円 1,420円 8,521円 1,433円 996円 2,009円 1,494円 944円 8,190円 1,868円 4,374円 11,238円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ズボン つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット - つなぎタイプ - -
                            規格 規格無し - JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品
                            用途 薬品 - 化学防護 - 化学防護 化学防護 化学防護 - 化学防護 化学防護 化学防護 - -
                            商品タイプ フード付き - フード付き - - - フード付き - 襟付き - 襟付き - -
                            仕様1 袖口・フード・裾口ゴム入 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、裾口ゴム入、フードゴム入 袖口・背ウエスト・フード・裾口ゴム入 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、裾口ゴム入、フードゴム入 - ウエストゴム入 袖口・背ウエスト・フード・裾口ゴム入 - 袖口・裾脇ゴム入 - 袖口・背ウエストゴム入 - -

                            タイベック 5428 PEコート続服のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 酸やアルカリに対応した防護服ですか?
                            A
                            お客様がご使用の化学物質名と濃度や状態(固体・液体・気体)、作業環境などの情報をお教えいただければ化学物質透過の実験データの有無を調べることが可能です。
                            Q 少ししか使わなかったので、翌日以降も使用しても大丈夫でしょうか?
                            A
                            実験データ未満の使用であったとしても廃棄して、新しい物をお使いください。次回使用時に使用化学物質の残留の有無の確認ができない為です。廃棄方法は付着した化学物質によって異なりますので、ご使用の物質に沿って処理をお願いします

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました