【特長】・SMS製品やタイベック製品に比べ防水性に優れ、油に強いです。・他素材...
仕様
サイズ
拡大図(100倍)
素材
フィルム素材/スパンボンド
スパンボンドなどの表面に薄いフィルム素材が貼り付けられている。多孔質フィルムラミネートは、透湿性とバリア性に優れる。
  | 身長(cm) | 胸囲(cm) |
---|---|---|
M | 152~164 | 76~92 |
L | 158~170 | 84~104 |
LL | 164~182 | 92~112 |
3L | 170~188 | 96~124 |
【特長】
・SMS製品やタイベック製品に比べ防水性に優れ、油に強いです。
・他素材に比べ透湿性や耐久性が低いが、コスト面で優れます。
・軽量で着用感に優れて機能的です。
・ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた防護服です。
・冬場に好まれます。
【用途】
・水や汚れを伴う作業、粉じんを扱う作業に最適。
AZ GUARD 3000 続服 フィルムラミネート製の型番AZGRD-3000-LLのページです。
型番AZGRD-3000-LLに関する仕様情報を記載しております。