(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ GUARD 2000 続服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AZGRD-2000-3L
AZ GUARD 2000 続服 AZ GUARD 2000 ゾクフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
833円
税込単価
916円

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する良好なバリア効果を発揮するSMS製防...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 用途:
    化学防護
  • 機能:
    防塵 / 防滴
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 規格番号:
    JIS T 8115:2010 タイプ5,6
  • 特長:
    AZ GUARDRはアゼアス株式会社の登録商標です。
  • 仕様1:
    袖口・背ウエスト・裾口・フードゴム入
  • 仕様2:
    接着可能なジッパーカバー付
  • 仕様3:
    縫い目は内縫い
  • 用途詳細:
    粉じん防護・汚れ作業
  • 旧品番:
    S-115
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

AZGRD-2000-3L 解除

Loading...

複数のカラーバリエーションで作業内容によって使い分けが可能

JIS T8115適合品 タイプ5、6

JIS T8115適合品 タイプ5、6

全体、首回り、ファスナー

全体、首回り、ファスナー

フィルムラミネート素材について

フィルムラミネート

フィルムラミネート

スパンボンドなどの表面に薄いフィルム素材が貼り付けられている。多孔質フィルムラミネートは、透湿性とバリア性に優れている。

JIS T8115とは?

JIS(Japanese Industrial Standard)の正式名称は「日本工業規格」。
これは国が定めた工業規格で、製品を使用するユーザーが、製品の品質・性能・安全性が確保できている工業製品を選択し、使用するために必要な項目を定めたもの。
その中で、アゼアスが扱う化学防護服に対するJIS規格は、JIS T8115。「JIS T8115」のアルファベットは分野を表し、「T」は「医療安全用具」の分類に属する。

<参考> 日本工業標準調査会ホームページ

JIS規格による化学防護服の分類(JIS T8115 2010)

JIS規格による化学防護服の分類

JIS規格による化学防護服の分類

  • JIS T8115では、対象とする危険物質や防護服の構造に応じて、化学防護服を複数のタイプに分けて規定。
  • タイプごとに素材と構造上のバリア性能について、「透過」や「浸透」などの試験を行うことを要求。

防護服の重要性について

作業服と防護服の違いについて

  • 作業服は、主に汚れが付着するのを防ぐことを目的として、工場や作業現場などでユニフォームとして使われるもの。作業者を危険な化学物質から保護する機能は備わっていない。
  • ヨーロッパやアメリカでは、危険な作業現場において防護服を着用することが一般的。一方日本では例え防護服が必要とされる現場でも、作業服が使われているケースが多く見られる。
  • 防護服は作業者を危険から保護することを目的として作られる。
  • JIS規格 T8115で、「有害物質と皮膚との接触を避けるための服で、皮膚接触や経皮吸収を防ぎ、作業者の安全のために着用される服」と定義されている。
作業服と防護服の違い

防護が必要とされる現場について

  • 防護服が使用される現場は様々で、アスベスト除去を行う解体現場、新型インフルエンザのような未知の感染症に対応する医療機関、化学物質・化学薬品を扱う工場や研究所、ダイオキシンやPCB処理の現場などで使用される。
  • 最近は硫化水素に対応するため警察関係者をはじめ、各種清掃作業、農場での農薬散布、塗装作業、畜産場の作業などでも利用されている。
防護が必要とされる現場

防護服を導入するメリットとは

  • 防護服を導入するメリットは、作業者が業務を安全に遂行できる点。一般的な作業服と比べ軽重量で作業効率が高い。
  • 最近は、企業のコンプライアンスも重視される傾向にある。
  • 防護服を導入することで作業者の安全を守ることは、企業への信頼や社会的評価の向上に寄与する。
防護服を導入するメリット
商品情報を表示

AZGRD-2000-3L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AZGRD-2000-3L

3L
96~124
170~188
1着

1個

833( 916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する良好なバリア効果を発揮するSMS製防護服。
【特長】
・ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造のSMS製AZ GUARD(R)防護服は、高いバリア効果を発揮します。
・目の粗い生地と目の細かい生地を複数層重ねて防護性能をもたせた化学防護服です。
・良好なバリア効果と優れた通気性を発揮しムレにくいです。
・袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入です。
・接着可能なファスナーカバー付です。
・縫い目は内縫いです。
・JIS T 8115 タイプ5、6適合品
【用途】
・汚れ作業や軽度の粉じん作業に最適な防護服。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ GUARD 2000 続服の型番AZGRD-2000-3Lのページです。
型番AZGRD-2000-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ GUARD 2000 続服

AZ GUARD 2000 続服

    AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

    AZ GUARD 4010 続服 多孔質フィルムラミネート製

      デュポンタイベック ソフトウェアII型

      デュポンタイベック ソフトウェアII型

        デュポン タイベック製 1110NA 続服

        デュポン タイベック製 1110NA 続服

          デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

          デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

            デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

            デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

              デュポンタイベック製 続服 1010B

              デュポンタイベック製 続服 1010B

                タイベック製 作業服

                タイベック製 作業服

                  デュポン タイベック製 3581 ズボン

                  デュポン タイベック製 3581 ズボン

                    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                    デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

                      デュポン タイベック製 3580 ズボン

                      デュポン タイベック製 3580 ズボン

                        ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                        ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                          デュポン タイベック製 3480 ズボン

                          デュポン タイベック製 3480 ズボン

                            メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス トラスコ中山 アゼアス アゼアス アゼアス デュポン アゼアス
                            通常価格 833円 793円 1,420円 1,868円 2,009円 1,494円 1,091円 1,474円 988円 944円 996円 1,433円 911円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - ズボン ジャケット ズボン つなぎタイプ ズボン
                            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 - 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                            用途 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 - 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護
                            機能 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 耐スプレー / 防塵 / 防滴 - 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防滴 防滴 防滴 防塵 / 防滴 防滴
                            商品タイプ フード付き フード付き フード付き 襟付き フード付き - フード付き - - 襟付き - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 石綿の工事物件でこの製品を使えますか?
                            A
                            本製品は基安化発0912第1号「石綿粉じんのばく露防止のための適正な保護衣の使用について」で求められているJIS T 8115 タイプ5適合品ですが、生地の特徴と縫製部のテープシームの有無から、デュポン™タイベックⓇソフトウェアⅢ型を推奨しております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AZGRD-2000-L
                            AZGRD-2000-LL
                            AZGRD-2000-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 胸囲
                            (cm)
                            身長
                            (cm)
                            内容量

                            833円

                            ( 916円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L84~104158~170-

                            833円

                            ( 916円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL92~112164~182-

                            833円

                            ( 916円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M76~92152~164-

                            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました