(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポンタイベック製 2010B ジャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュポンタイベック製 2010B ジャンパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,042円
税込単価
1,146円

耐久性、通気性に優れた、動きやすいセパレートタイプの保護服。【特長】・タイベッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャケット
  • 用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • サイズ:
    L
  • 身長(cm):
    158~170
  • 胸囲(cm):
    84~104
  • 規格番号:
    JIS T 8115:2010 タイプPB(6)
  • トラスココード:
    819-8844
  • 用途詳細:
    粉じん防護・汚れ作業・軽い水作業
  • 仕様1:
    袖口・裾脇ゴム入
  • 仕様2:
    フードヒモ入
  • 仕様3:
    右前ポケット付
  • 仕様4:
    縫い目は内縫い
  • 特長1:
    デュポン™、タイベックRは、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • 内容量:
    1着

型番

2010B-L 解除

Loading...

デュポン タイベック製 2010B ジャンパーの仕様とサイズ対応表

・ 袖口ゴム入 ・ 裾脇ゴム入 ・ フードヒモ入 ・ 右前ポケット付 ・ 縫い目は内縫い ・ M / L / LL / 3L
  • 袖口ゴム入
  • 裾脇ゴム入
  • フードヒモ入
  • 右前ポケット付
  • 縫い目は内縫い
  • M / L / LL / 3L
 身長(cm)胸囲(cm)
M152~16476~92
L158~17084~104
LL164~18292~112
3L170~18896~124

この商品の素材について

拡大写真(100倍)

拡大写真(100倍)

タイベック

タイベック

JIS T8115:2010適合品 タイプPB(6)

JIS T8115:2010適合品
タイプPB(6)

素材の特徴
タイベックは、0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、独自の特殊素材。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。 また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。 また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぐ。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2010B-L

1着
10

5個

1,042( 1,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性、通気性に優れた、動きやすいセパレートタイプの保護服。
【特長】
・タイベック生地は他素材製品(SMS・SF・SFS)に比べ耐久性に優れる。
・SF素材やSFS素材などのフィルム系製品より通気性に優れる。
・袖口ゴムの隠し仕様をオーバーロックゴム仕様に変更したが、防護性能は変わらない。
【用途】
・塗装や塗料噴霧、自動車の修理など、塗料や油汚れの激しい環境での作業に適しています。
・汚れの激しい環境での作業、また軽い水飛沫がかかる作業に最適します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポンタイベック製 2010B ジャンパーの型番2010B-Lのページです。
型番2010B-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポンタイベック製 2010B ジャンパー

デュポンタイベック製 2010B ジャンパー

    不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

    不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

      不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト

      不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト

        不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

        不織布使い捨て保護服 つなぎ服 ホワイト

          アゼアス PPヤッケ L

          アゼアス PPヤッケ L

            TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

            TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

              AZ-BRJ5283 防炎長袖ジャンパー

              AZ-BRJ5283 防炎長袖ジャンパー

                アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

                アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

                  メーカー アゼアス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アゼアス トラスコ中山 アイトス アゼアス
                  通常価格 1,042円 714円 479円 1,025円 567円 1,108円 8,970円 1,544円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   2日目  
                  種類 ジャケット ジャケット ズボン つなぎタイプ - - - -
                  用途 その他 その他 その他 その他 - - - -
                  商品タイプ フード付きタイプ - - - - - - -
                  規格 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し - - - -
                  サイズ L - - - - - - 4L

                  デュポンタイベック製 2010B ジャンパーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 洗濯はできますか?
                  A
                  洗濯 /ドライクリーニングは防護性能に影響を与えます。 洗濯 /ドライクリーニングにより、生地が収縮し、耐水度が低下します。
                  帯電防止剤は、洗濯 /ドライクリーニングによって落ちるため、有害粉じん等が防護服に付着しやすくなり、それを吸入してしまう危険性があります。
                  汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

                  保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました