(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,061円 ~ 7,538円
税込価格
4,467円 ~ 8,292円

【特長】・タイベック(R)製アゼアス(R)防護服をクラス10.000以下の環境...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

リントがほとんど発生しないタイベック製防護服

※マスクは別売

※マスクは別売

セット内容 フード付続服、シューズカバー(長)

セット内容 フード付続服、シューズカバー(長)

タイベック素材について

タイベック

タイベック

  • タイベックとは、0.5~10μmの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、デュポン社独自の特殊素材。
  • 0.5μm以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。
  • 極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。

防護服の重要性について

作業服と防護服の違いについて

  • 作業服は、主に汚れが付着するのを防ぐことを目的として、工場や作業現場などでユニフォームとして使われるもの。作業者を危険な化学物質から保護する機能は備わっていない。
  • ヨーロッパやアメリカでは、危険な作業現場において防護服を着用することが一般的。一方日本では例え防護服が必要とされる現場でも、作業服が使われているケースが多く見られる。
  • 防護服は作業者を危険から保護することを目的として作られる。
  • JIS規格 T8115で、「有害物質と皮膚との接触を避けるための服で、皮膚接触や経皮吸収を防ぎ、作業者の安全のために着用される服」と定義されている。
作業服と防護服の違い

防護が必要とされる現場について

  • 防護服が使用される現場は様々で、アスベスト除去を行う解体現場、新型インフルエンザのような未知の感染症に対応する医療機関、化学物質・化学薬品を扱う工場や研究所、ダイオキシンやPCB処理の現場などで使用される。
  • 最近は硫化水素に対応するため警察関係者をはじめ、各種清掃作業、農場での農薬散布、塗装作業、畜産場の作業などでも利用されている。
防護が必要とされる現場

防護服を導入するメリットとは

  • 防護服を導入するメリットは、作業者が業務を安全に遂行できる点。一般的な作業服と比べ軽重量で作業効率が高い。
  • 最近は、企業のコンプライアンスも重視される傾向にある。
  • 防護服を導入することで作業者の安全を守ることは、企業への信頼や社会的評価の向上に寄与する。
防護服を導入するメリット
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
96~124
170~188
819-8974
1セット(防護服、シューズカバー)
10

1個

4,061( 4,467円 )

1日目

LL
92~112
164~182
819-8976
1セット(防護服、シューズカバー)
10

1個

4,206( 4,627円 )

1日目

M
76~92
152~164
819-8977
1セット(防護服、シューズカバー)
10

1個

7,538( 8,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイベック(R)製アゼアス(R)防護服をクラス10.000以下の環境でクリーンパックしました。
・リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してありますので、クリーンルーム内の作業用防護服として最適です。
・常に新品を使用するため、クリーニングや品質管理などの面で手間がかかりません。
・全身を覆うことができる続服のため、髪の毛や皮膚片などの脱落リスクを低減します。
【用途】
・発じん性の低い素材を使用しているため、クリーンルームでの作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

    タイベック ソフトウェア II型

    タイベック ソフトウェア II型

      アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

      アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

        不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

        不織布使い捨て保護服 フード付ジャンパー ホワイト

          SMS製 ズボン

          SMS製 ズボン

            AZ WORK(R)1200 ズボン

            AZ WORK(R)1200 ズボン

              MG防護服 MG2555

              MG防護服 MG2555

                SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

                SMS製 ジャンパー (立て衿タイプ)

                  メーカー アゼアス アズワン アゼアス トラスコ中山 アゼアス アゼアス エイブル山内 アゼアス
                  通常価格 4,061円 1,490円 1,544円 714円 797円 481円 1,070円 907円
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ スーツ・つなぎ服 - - - - - - -
                  種類 クリーンルーム用ウェア - - - - - - -
                  詳細タイプ フード付きタイプ - - - - - - -
                  仕様 袖口・背ウエストゴム入 - - - - - - -
                  内容量 1セット(防護服、シューズカバー) - - - - - - -

                  7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  工場内で着用
                  評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                  工場なので、見学者や来客者が場内を回る際に着用しています。靴まで覆うことができる商品であることと、糸くずなどの発生が少ないことから、クリーンルームに入る際に着用しています。メーカーによって工場内での目的が違うため、保護服も使い分けをしています。この商品を着用された方からは特に指摘もありませんでした。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q オートクレーブをかけることはできますか?
                  A
                  できません。タイベック生地は70℃以上で収縮します。

                  フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました