汚れ、粉じん、軽い液体の飛沫に対して全身を防護する化学防護服。【特長】・タイベ...
6010 続服 クラシックブルー
サイズ対応表
身長(cm) | 胸囲(cm) | |
---|---|---|
M | 152~164 | 76~92 |
L | 158~170 | 84~104 |
LL | 164~182 | 92~112 |
3L | 170~188 | 96~124 |
拡大写真(100倍)
タイベック
素材の特徴
タイベックは、0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、独自の特殊素材。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。 また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。 また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぐ。
デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルーの型番6010-3Lのページです。
型番6010-3Lに関する仕様情報を記載しております。