(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
デュポンタイベック ソフトウェアII型
  • 数量スライド割引

デュポンタイベック ソフトウェアII型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,420円 ~ 1,541円
税込価格
1,562円 ~ 1,695円
通常出荷日
1日目
耐久性と快適性のバランスが良く、粉じんに対して高いバリア性を有する保護服。
【特長】
・JIS T 8115 タイプ5、6適合品の化学防護服です。
・ヨーロッパでも基準値をしっかりクリアし、世界も認めた高いバリア性能です。
・耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる粉じん対策用防護服です。
・タイベック生地は他素材製品(SF素材やSFS素材などのフィルム系製品)に比べ、通気性に優れます。
【用途】
・機械のメンテナンスや運搬作業に利用可能。
・JIS適合品のため、有害物質が存在するが比較的リスクの低い環境でも利用可能。

デュポンタイベック ソフトウェアII型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    防護服
    評価 5.0満足度:5.02019/05/11
    値段は高いですが、品質はしっかりしています。
    破れにくく使い勝手は良好です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    塗装関係の作業に
    評価 5.0満足度:5.02016/11/04
    安いのも使用したことがありますが、やはりこちらの商品が蒸れたり、透けたり(暑いときは素肌で着用する時があるので)せずに、使いやすかったです。価格も他より安く すぐに届くので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポンタイベック ソフトウェアII型

デュポンタイベック ソフトウェアII型

    デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

    デュポン タイベックソフトウェア S~XXL

      タイベック 5428 PEコート続服

      タイベック 5428 PEコート続服

        デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

        デュポンタイベック製 2110A ジャンパー

          デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

          デュポン タイベックソフトウェア III型(フード付)

            タイケム C型 デュポン防護服

            タイケム C型 デュポン防護服

              デュポン タイベック製 3580 ズボン

              デュポン タイベック製 3580 ズボン

                デュポン タイベック製 1110NA 続服

                デュポン タイベック製 1110NA 続服

                  ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                  ワンピース保護服デュポンTMタイベック ソフトウェア

                    デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー

                    デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー

                      AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

                      AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

                        AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

                        AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

                          タイケム F型 デュポン防護服

                          タイケム F型 デュポン防護服

                            メーカー アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス デュポン アゼアス アゼアス アゼアス アゼアス
                            通常価格 1,420円 1,494円 7,096円 944円 2,009円 3,970円 996円 1,868円 1,433円 1,384円 1,223円 848円 8,521円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~  
                            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット つなぎタイプ つなぎタイプ ズボン つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ ジャケット ジャケット つなぎタイプ
                            規格 JIS規格品 - 規格無し JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 -
                            用途 化学防護 - 薬品 化学防護 化学防護 - 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 化学防護 -
                            機能 防塵 / 防滴 - - 防滴 耐スプレー / 防塵 / 防滴 - 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防塵 / 防滴 防滴 防滴 -
                            商品タイプ フード付き - フード付き 襟付き フード付き - - 襟付き - フード付き フード付き 襟付き -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。