(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリッパ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリッパ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
511円
税込単価
562円

【特長】・コストパーフォーマンの高いベーシックなスリッパです。・ブルーとグリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ(cm):
    26
  • 先芯:
    なし
  • 内容量:
    1足

型番

R9448003201 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプスリッパ規格規格無し
耐油性なし静電気帯電防止機能なし
カラー緑系サイズ(cm)26
先芯なし色詳細グリーン
内容量1足 - -

型番リスト

型番
カラー
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R9448003201

緑系
グリーン
1足

1個

511( 562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・コストパーフォーマンの高いベーシックなスリッパです。・ブルーとグリーンの2色ございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリッパの型番R9448003201のページです。
型番R9448003201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリッパ

スリッパ

    セフティスニーカー

    セフティスニーカー

      メーカー ミドリ安全 ユニット
      通常価格 511円 12,857円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
      商品タイプ スリッパ 安全靴
      規格 規格無し その他規格
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし
      サイズ(cm) 26 -

      スリッパのレビュー

      評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
      会社のお客様用
      評価 2.0満足度:2.02018/09/22
      お客様用の室内スリッパとして使用してます。
      中にエアーが入っているようで、歩くと変なプニプニした感じがします。
      どちらかというとトイレ用スリッパという感じです。

      もっと読む 閉じる

      ミスミからのコメント

      この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックさせて頂き、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト