(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップインソール AD-31WP グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カップインソール AD-31WP グレー

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
505円 ~ 589円
税込価格
556円 ~ 648円

疲労軽減に役立つインソール。 【特長】 ・クッション性の高い素材と足のホールド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    灰系
  • 色詳細:
    グレー
  • 材質1:
    裏材:EVA材
  • 内容量:
    1足

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カップインソール AD-31WP グレーの商品概要

素材・材

裏材:EVA材

製品仕様

  • サイズ:S(23.0~24.5cm)、M(25.0~26.5cm)、L(27.0~29.0cm)
  • クッション性の高い素材と足のホールド性を高めることにより疲労軽減に貢献。抗菌防臭加工。
  • 色:グレー

注意・禁止事項

  • 安全靴の性能が損なわれますので、インソールを2枚以上重ね入れてのご使用はおやめください。
  • インソール仕様でない靴への使用や、インソールの2枚重ねは、JIS規格・JSAA規格に適合しなくなる場合がありますので、ご注意願います。
  • 本インソールは、ミドリ安全の安全靴に適したサイズとなっておりますので、他社製の靴には使用できない場合もございます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(23.0~24.5)
1足

1個

505( 556円 )

1日目

M(25.0~26.5)
1足

1個

587( 646円 )

1日目

L(27.0~29.0)
1足

1個

589( 648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

疲労軽減に役立つインソール。
【特長】
・クッション性の高い素材と足のホールド性を高めることにより疲労軽減に貢献。
・抗菌防臭加工で清潔に使用可能。
【用途】
・インソールの交換に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップインソール AD-31WP グレー

カップインソール AD-31WP グレー

    靴備品 抗菌活性炭 インソール

    靴備品 抗菌活性炭 インソール

      カップインソール DR-01WP グレー

      カップインソール DR-01WP グレー

        G3PEカップインソール 22~30cm

        G3PEカップインソール 22~30cm

          衛生・耐油長靴 85762

          衛生・耐油長靴 85762

            インソール(ハニカム構造) 002

            インソール(ハニカム構造) 002

              作業靴用中敷シートカップインソール

              作業靴用中敷シートカップインソール

                ミドリ安全 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ブラック 26.5CM

                ミドリ安全 男性用超耐滑作業靴 ハイグリップ ローファータイプ H-950M ブラック 26.5CM

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック シモン ミドリ安全 ミドリ安全
                  通常価格 505円 971円 594円 906円 3,205円 658円 595円 7,591円
                  通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   4日目~   5日目   1日目   1日目~   6日目  
                  商品タイプ 中敷 中敷 中敷 中敷 作業靴 中敷 中敷 -
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し -
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - なし -
                  カラー 灰系 - 灰系 - 白系 多色 - -
                  色詳細 グレー - グレー - - - - -

                  カップインソール AD-31WP グレーのレビュー

                  評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                  安全靴の中敷き
                  評価 4.0満足度:4.02022/04/21
                  3Eの安全靴でも緩すぎたので試しに買いました。底にピタッとはまって価格も安いし気に入りました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  交換用
                  評価 5.0満足度:5.02021/09/27
                  安価ですが、
                  割と厚手でしっかりしているとの事です。
                  ハサミで自由にカットできるので
                  大抵の靴なら大丈夫そうです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  中敷き
                  評価 5.0満足度:5.02020/02/20
                  価格の割にはしっかりしている。立体になっているのでおさまりも良い。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  中敷き
                  評価 5.0満足度:5.02019/03/03
                  安全靴の中敷きは、足の疲労度がかなり違うので必ず使用してます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました