(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

靴備品 耐熱全敷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

靴備品 耐熱全敷

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,593円 ~ 1,919円
税込価格
1,752円 ~ 2,111円

靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をするインソール。【特長】・靴底からの熱を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 材質1:
    芯材:コルク
  • 材質2:
    素材:豚ヌメ革・11号帆布
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品概要

素材・材質

  • 芯材:コルク
  • 素材:豚ヌメ革/11号帆布

製品仕様

  • 23、24、25、26、27、28(EEE)
  • 耐熱性:靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割。

機能

耐熱底:熱場や塗装工事現場などでの作業に適した靴内に熱が伝わりにくい靴底。

注意・禁止事項

  • 安全靴の性能が損なわれますので、インソールを2枚以上重ね入れてのご使用はおやめください。
  • インソール仕様でない靴への使用や、インソールの2枚重ねは、JIS規格・JSAA規格に適合しなくなる場合がありますので、ご注意願います。
  • 本インソールは、ミドリ安全の安全靴に適したサイズとなっておりますので、他社製の靴には使用できない場合もございます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
1足

1個

1,593( 1,752円 )

7日目

24
1足

1個

1,593( 1,752円 )

7日目

25
1足

1個

1,593( 1,752円 )

7日目

26
1足

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

27
1足

1個

1,919( 2,111円 )

7日目

28
1足

1個

1,700( 1,870円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割をするインソール。
【特長】
・靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割。
・芯材にコルクを使用することで高い断熱効果を持つ。
【用途】
・熱場や塗装工事現場などでの作業に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

靴備品 耐熱全敷

靴備品 耐熱全敷

    溶接用短靴

    溶接用短靴

      外鋼板長編靴

      外鋼板長編靴

        PVC耐油安全長靴

        PVC耐油安全長靴

          耐熱半長靴

          耐熱半長靴

            溶接用中編マジック

            溶接用中編マジック

              安全靴 W344 ブラウン

              安全靴 W344 ブラウン

                安全靴 V362 ブラウン

                安全靴 V362 ブラウン

                  安全長靴 85704

                  安全長靴 85704

                    外鋼板中編靴

                    外鋼板中編靴

                      長靴セキュリティストラップ

                      長靴セキュリティストラップ

                        安全ゴム長靴 化学防護長靴

                        安全ゴム長靴 化学防護長靴

                          安全靴 W3901N ブラウン

                          安全靴 W3901N ブラウン

                            メーカー ミドリ安全 エンゼル エンゼル コーコス信岡 エンゼル エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 ジーベック エンゼル CETACEA アズワン ミドリ安全
                            通常価格 1,593円 5,857円 8,640円 2,980円 10,204円 6,214円 14,616円 11,691円 5,652円 7,123円 3,036円 21,711円 13,360円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   5日目~   6日目   1日目~   2日目   2日目   1日目~   5日目~  
                            商品タイプ 中敷 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 関連品 安全靴 安全靴
                            規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 - 規格無し JIS規格品
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            材質1 芯材:コルク - - - - - - - - - - - -
                            材質2 素材:豚ヌメ革・11号帆布 - - - - - - - - - - - -

                            靴備品 耐熱全敷のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました