(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

靴備品 踏抜防止全敷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

靴備品 踏抜防止全敷

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,400円
税込価格
2,640円

破片やガラスなどでの足裏の踏み抜きを防止するインソール。【特長】・芯材にステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    JIS規格品
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 材質1:
    芯材:ステンレス板
  • 材質2:
    素材:豚ヌメ革
  • 規格詳細:
    JIS T8101踏抜防止性能Pに準拠
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品概要

素材・材質

  • 芯材:ステンレス板
  • 素材:豚ヌメ革

製品仕様

  • 23、24、25、26、27、28(EEE)
  • 耐踏抜性:芯材にステンレス板を内装することで、耐踏抜性能を向上させることが可能。
  • JIS T8101踏抜防止性能Pに準拠。

機能

踏抜き防止:踏抜き事故の起こりうる現場での使用に適した踏抜き防止板を内装。

注意・禁止事項

  • 本インソールは、ミドリ安全の安全靴に適したサイズとなっておりますので、他社製の靴には使用できない場合もございます。
  • 静電気帯電防止仕様靴でのご利用はおやめください。
  • 安全靴の性能が損なわれますので、インソールを2枚以上重ね入れてのご使用はおやめください。
  • インソール仕様でない靴への使用や、インソールの2枚重ねは、JIS規格・JSAA規格に適合しなくなる場合がありますので、ご注意願います。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
1足

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

24
1足

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

25
1足

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

26
1足

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

27
1足

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

28
1足

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

破片やガラスなどでの足裏の踏み抜きを防止するインソール。
【特長】
・芯材にステンレス板を内装することで、耐踏抜性能を向上。
・JIST8101踏抜防止性能Pに準拠。
・靴の中に敷くことで、釘やガラスの破片などによる足裏の踏み抜きを防止。
【用途】
・瓦礫やガラスの破片等の危険が伴う作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

靴備品 踏抜防止全敷

靴備品 踏抜防止全敷

    安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

    安全長靴 先芯・踏抜防止板入り 766NP-4 ブラック×オレンジ

      安全靴(半長靴)

      安全靴(半長靴)

        靴備品 踏抜防止カップ インソール

        靴備品 踏抜防止カップ インソール

          安全長靴 85704

          安全長靴 85704

            静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

            静電安全靴 RT738F P-4 静電(消防靴)

              外鋼板長編靴

              外鋼板長編靴

                安全靴(熱圧着底仕様) FD22

                安全靴(熱圧着底仕様) FD22

                  静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                  静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

                    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

                    高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック

                      外鋼板中編靴

                      外鋼板中編靴

                        冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                        冬用 防寒 安全長靴 ブーツ 777防寒 ネイビー

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ユニット ミドリ安全 ジーベック ミドリ安全 エンゼル シモン ミドリ安全 ノサックス エンゼル ミドリ安全
                          通常価格 2,400円 10,460円 14,654円 2,099円 5,652円 28,036円 8,640円 7,640円 14,991円 12,462円 7,123円 12,595円
                          通常出荷日 5日目   1日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目~  
                          商品タイプ 中敷 安全靴 安全靴 中敷 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
                          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 規格無し
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし あり なし なし あり なし なし なし
                          材質1 芯材:ステンレス板 - - 芯材:ステンレス板 - - - - - - - -
                          材質2 素材:豚ヌメ革 - - 表:合成材、裏:不織布 - - - - - - - -

                          靴備品 踏抜防止全敷のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました