滑らないことが第一の安全である職場向けのハイグリップソール長靴。【特長】・特殊...
耐滑抗菌長靴ハイグリップの外観
素材・材質
先芯 : なし、甲被 : PVC、靴底 : PVC
サイズ・寸法
22.0~27.0・28.0(EEE)、標準高さ : 298mm、標準筒周 : 410mm
色 : ブラック
重量・容量 : 標準重量1,400g / 足※両足での重さ
製法 : I式
特徴 : スリップサイン搭載
注意点 : つま先保護性能(先芯装備)はなし。
滑りにくいハイグリップソールの構造
ハイグリップソール : 靴底形状が変形せず、接着面をしっかり捉え続ける。接着面がソールから浮くことなく、滑りだしても地面を捉え続ける。
靴底形状が陥没しないため、力を接地面に伝えしっかりと捉える。
通常のソール : 靴底形状が変形して接地面から浮きやすい。靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。靴底形状が変形してしまうので接地面に力が伝わらず浮きやすい。
PVC底(HG)
水・油に強く滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソール。
耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付き。
抗菌加工
食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。
耐油・耐薬
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。
滑らないことが第一の安全である職場向けのハイグリップソール長靴。
【特長】
・特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果。
・安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5(1〜5※粉職場用など非該当タイプあり)。
・詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぐ。
・長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部。
・さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴。
・ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはない。
【用途】
・厨房・水場など滑りやすい職場に。