(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,619円
税込価格
6,181円

滑らないことが第一の安全である職場向けのハイグリップソール長靴。【特長】・特殊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    PVC
  • 詳細説明:
    スリップサイン搭載
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小):関連画像

素材・材質 : 先芯 : なし、甲被 : PVC、靴底 : PVC
寸法
標準高さ : 445mm(フードを含む)、標準筒周 : 410mm(ゴム部)
※標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としています。
重量・容量
標準重量 : 1,450g / 足 ※両足での重さです。
※標準重量は、26.0cmを基準としています。
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

滑りにくいハイグリップの構造

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小):関連画像

ハイグリップソール
接地面からソールが浮く事がなく、滑り出しても接地面を捉え続ける。

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小):関連画像

靴底形状が陥没しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉える。

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小):関連画像

通常のソール断面
靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小):関連画像

靴底形状が変形してしまうので、接地面に力が伝わらず浮きやすい。

転倒事故を防止するハイグリップソールのひみつ
滑りにくい秘密は、特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造(上図参照)のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5(1~5、※粉職場用など該当しないタイプもある)を実現。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぐ。

タフな素材をインジェクション一体成形
耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはない。

機能

PVC底(HG)
水・油に強く、滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソール。
耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に、靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
抗菌加工
食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。
耐油・耐薬
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

開発秘話

 

国内工場のPVCインジェクションマシーンによる高い品質がハイグリップのテクノロジーを支えています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
1足

1個

5,619( 6,181円 )

6日目

22.5
1足

1個

5,619( 6,181円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑らないことが第一の安全である職場向けのハイグリップソール長靴。
【特長】
・特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉える。
・タフな素材をインジェクション一体成型。
・ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはない。
・靴底の磨り減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。
・靴底の凸部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら交換時期の目安となる。
・水分や塵の侵入を防ぐ、履き口フード仕様(調整機能付)。
【用途】
・食品生産、加工、厨房など衛生管理が必要な職場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

    耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

    耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

      耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト

      耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト

        耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000Nスーパー ブラック

        耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000Nスーパー ブラック

          ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

          ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

            超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N グリーン

            超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N グリーン

              ハイグリップ 長靴 HG2000N スーパー 静電 ダークブルー

              ハイグリップ 長靴 HG2000N スーパー 静電 ダークブルー

                超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブルー

                超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ブルー

                  超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

                  超耐滑軽量作業靴ハイグリップ H-700N ホワイト(大)

                    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

                    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-700N ピンク

                      ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 26.5CM

                      ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 26.5CM

                        超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

                        超耐滑長靴 NHG2000 スーパーフード

                          超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

                          超軽量耐滑作業靴 ハイグリップ H-800 ホワイト

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 5,619円 5,619円 5,023円 5,023円 4,734円 7,873円 4,684円 5,927円 8,173円 7,873円 5,312円 6,693円 5,750円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   5日目   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 短靴 長靴 短靴 短靴 短靴 - 長靴 短靴
                            耐油性 あり あり あり あり あり - あり - - - - あり -
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし - なし なし

                            超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました