(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2130004003
耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,039円
税込単価
5,543円

滑らないことが第一の安全である職場向けのハイグリップソール長靴。【特長】・特殊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 甲被材質:
    PVC
  • 詳細説明:
    スリップサイン搭載
  • 靴底材質:
    PVC
  • 内容量:
    1足

型番

2130004003 解除

Loading...

この商品の特長

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト:関連画像

素材・材質 : 先芯 : なし、甲被 : PVC、靴底 : PVC

寸法

標準高さ : 298mm、標準筒周 : 410mm

 

  • ※ 標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としています。

 

重量・容量

標準重量 : 1,400g / 足 ※両足での重さです。

 

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。
  • ※ つま先保護性能(先芯装備)はありません。

滑りにくいハイグリップの構造

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト:関連画像

ハイグリップソール
接地面からソールが浮く事がなく、滑り出しても接地面を捉え続ける。

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト:関連画像

靴底形状が陥没しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉える。

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト:関連画像

通常のソール断面
靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト:関連画像

靴底形状が変形してしまうので、接地面に力が伝わらず浮きやすい。

 

転倒事故を防止するハイグリップソールのひみつ

滑りにくい秘密は、特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造(上図参照)のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5(1~5、※粉職場用など該当しないタイプもある)を実現。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぐ。

タフな素材をインジェクション一体成形

耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはない。

 

機能

 

PVC底(HG)

水・油に強く、滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソール。

耐滑底(最高レベル)+スリップサイン

最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に、靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。

抗菌加工

食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。

耐油・耐薬

水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。

男女兼用

小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

 

開発秘話

 

国内工場のPVCインジェクションマシーンによる高い品質がハイグリップのテクノロジーを支えています。

商品情報を表示

2130004003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2130004003

22
1足

1個

5,039( 5,543円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑らないことが第一の安全である職場向けのハイグリップソール長靴。
【特長】
・特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果。
・安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5(1〜5※粉職場用など非該当タイプあり)。
・詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぐ。
・長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部。
・さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴。
・ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはない。
【用途】
・食品生産、加工、厨房など衛生管理が必要な職場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイトの型番2130004003のページです。
型番2130004003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト

耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイト

    ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

    ハイグリップ 長靴 HG2100Nスーパー ホワイト

      耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

      耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパーフード ホワイト

        超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

        超耐滑長靴 ハイグリップ HG2000Nスーパーフード ホワイト(小)

          耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000Nスーパー ブラック

          耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000Nスーパー ブラック

            静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト

            静電作業靴 エレパスクリーンブーツ SU551 ホワイト

              超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

              超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

                Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

                Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

                  メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アキレス
                  通常価格 5,023円 4,734円 5,619円 5,619円 5,023円 10,210円 7,951円 3,118円
                  通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し
                  形状 長靴 半長靴 長靴 長靴 長靴 半長靴 長靴 長靴
                  耐油性 あり あり あり あり あり - あり なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし あり なし なし

                  耐滑抗菌長靴ハイグリップ HG2000N スーパー ホワイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2130004004
                  2130004005
                  2130004006
                  2130004008
                  2130004010
                  2130004012
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  内容量

                  5,039円

                  ( 5,543円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  22.5-

                  5,039円

                  ( 5,543円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  23-

                  5,023円

                  ( 5,525円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  23.5-

                  5,023円

                  ( 5,525円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  24.5-

                  5,023円

                  ( 5,525円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  25.5-

                  5,023円

                  ( 5,525円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  26.5-

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました