(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,394円 ~ 6,395円
税込価格
7,033円 ~ 7,035円

ワークプラスシリーズ、丈夫でソフトな作業靴。【特長】・ベーシックな鋼製先芯を使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    短靴
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    I式
  • 色詳細:
    ブラック
  • 甲被材質:
    先芯:鋼製、甲被:牛クロム革・人工皮革、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
  • 販売単位:
    1足
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

先芯入り作業靴DSF-01 ブラック:関連画像

先芯入り作業靴の外観

素材・材質

  • 先芯 : 鋼製
  • 甲被 : 牛クロム革 / 人工皮革
  • 中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底 : 発泡ポリウレタン2層底

重量・容量

標準重量:950g / 足

  • ※ 両足での重さです
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

規格

  • JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー

製法: I式

: ブラック

注意点: ベーシックな「鋼製先芯」を使用しています。「ワイド鋼製先芯」ではありませんのでご注意ください。

鋼製先芯

ベーシックな鋼製先芯を使用。

リフレクター

夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

発泡ポリウレタン2層底

耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。

開発秘話

 

軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
1足

1個

6,394( 7,033円 )

1日目

25
1足

1個

6,394( 7,033円 )

1日目

26
1足

1個

6,395( 7,035円 )

1日目

27.5
1足

1個

6,394( 7,033円 )

1日目

28
1足

1個

6,394( 7,033円 )

1日目

29
1足

1個

6,394( 7,033円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワークプラスシリーズ、丈夫でソフトな作業靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・発泡ポリウレタン2層底でインジェクション製法で底はがれしにくいウレタンソール採用。
・クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
・ウィズ4Eの設計でゆったりと履けるプロスニーカー。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

先芯入り作業靴DSF-01 ブラック

    先芯入り作業靴 DSF-35

    先芯入り作業靴 DSF-35

      先芯入りスニーカー SLS-701 静電 (ひもタイプ) ブラック

      先芯入りスニーカー SLS-701 静電 (ひもタイプ) ブラック

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

        先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電

          ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

          ミドリ安全 超軽量先芯入スニーカー WPT-110ブラック×ブルー 26.5cm

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 6,394円 7,887円 8,416円 8,960円 6,477円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
            形状 短靴 長編上靴 編上靴 短靴 短靴
            静電気帯電防止機能 なし なし あり あり なし
            甲被タイプ ひも式 マジック式 ひも式 ひも式 ひも式
            カラー 黒系 黒系 黒系 - 多色

            先芯入り作業靴DSF-01 ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました